Agregat prądotwórczy
Dane znamionowe | 1900 ekW (2375 kVA) w pracy ciągłej 1900 ekW (2375 kVA) w pracy ciągłej |
Częstotliwość | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Napięcie | 400/480 V 400/480 V |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Agregat prądotwórczy XGC1900 nowej generacji przeznaczony do wypożyczania wyróżnia się niskim zużyciem paliwa i zaletami wynikającymi z dużej gęstości mocy. Firma Caterpillar stworzyła nową pionową rurę wydechową, która pozwala ograniczyć ilość niezbędnej przestrzeni przy korzystaniu z wielu jednostek.
Bez układu oczyszczania spalin — spełnia najbardziej rygorystyczne normy na całym świecie
z certyfikatem CSC do układania w stosy do 9 poziomów — zaprojektowana i zbudowana z myślą o solidności, bezpieczeństwie i łatwości transportu
Ograniczenie możliwości wystąpienia szkód środowiskowych na miejscu
Dane znamionowe | 1900 ekW (2375 kVA) w pracy ciągłej 1900 ekW (2375 kVA) w pracy ciągłej |
Częstotliwość | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Napięcie | 400/480 V 400/480 V |
Silnik | Cat G3516H Cat G3516H |
Paliwo | Gaz ziemny Gaz ziemny |
Szerokość — bez podwozia | 96 in 2438 mm |
Wysokość — bez podwozia | 114 in 2896 mm |
Długość — bez podwozia | 480 in 12192 mm |
Masa — bez podwozia, z olejem smarowym i cieczą chłodzącą | 77780 lb 35280 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE