3516E (50Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 3000–3500 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3516E (50 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
3500 kVA
3500 kVA
Minimalna moc znamionowa
3000 kVA
3000 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Odpowiednik normy Tier 2 – 1800 obr./min
Odpowiednik normy Tier 2 – 1800 obr./min

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy 3000–3500kVA

Agregaty prądotwórcze 3516E z silnikiem wysokoprężnym opracowano w celu sprostania wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania rezerwowego i o krytycznym znaczeniu oraz dopasowania do standardów zasilania. Agregaty prądotwórcze wytwarzające niezawodne zasilanie od 3000 do 3500 kVA przy 50 Hz zostały zaprojektowane tak, aby spełniały wymogi normy ISO 8528-5 dla stanów nieustalonych, przyjmowały 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku i przyjmowały >50% przywracania obciążenia blokami w granicach klasy G2. Mają amerykański certyfikat EPA (Tier 2) wyłącznie dla stacjonarnych systemów zasilania awaryjnego / niskiej emisji NOx (1/2 TA Luft).

Korzyści

Ponad 4,000,000,000 Suma godzin pracy

Wydajność potwierdzona w wymagających zastosowaniach

Masa do 19% mniej

Wymagane mniejsze podparcie na kratownicy

Pełna moc do 50°C Otoczenie

Zapewnia pełną moc nawet w najgorętsze dni roku

Dane techniczne produktu 3516E (50 Hz)

Maksymalna moc znamionowa 3500 kVA 3500 kVA
Minimalna moc znamionowa 3000 kVA 3000 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Odpowiednik normy Tier 2 – 1800 obr./min Odpowiednik normy Tier 2 – 1800 obr./min
Napięcie Od 380 do 11 000 V Od 380 do 11 000 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Moc rezerwowa do zasilania kluczowych systemów Moc rezerwowa do zasilania kluczowych systemów
Model silnika Silnik wysokoprężny 3516E, widlasty, szesnastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3516E, widlasty, szesnastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 in 170 mm
Skok tłoka 8.46 in 215 mm
Pojemność skokowa 4765 in³ 78.1 l
Stopień sprężania 14.7:1 14.7:1
Ssanie ATAAC ATAAC
Układ paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora Adem™5 Adem™5
Długość – minimalna 335.1 in 8513 mm
Długość – maks. 335.1 in 8513 mm
Szerokość – minimalna 104 in 2640 mm
Szerokość – maks. 104 in 2460 mm
Wysokość – minimalna 131.6 in 3342 mm
Wysokość – maks. 131.6 in 3342 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 50706 lb 23000 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 50706 lb 23000 kg

3516E (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza: typ z pojemnikiem metalowym i pojedynczym elementem

Układ sterowania

  • Alarm tekstowy/opisy zdarzeń
  • Wyłącznik awaryjny
  • Regulator IVR obejmuje spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • Tryby KVAR/PF
  • EMCP 4.2B
  • Wykrywanie napięcia w 3 fazach
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • Zespoły agregatów prądotwórczych obejmują następujące elementy:
  • Zasilanie 24V DC
  • Regulator napięcia firmy Caterpillar
  • Tłumienie zakłóceń o częstotliwości radiowej
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Monitorowanie diody ogranicznika i obwodu wzbudzającego
  • Min./maks. obwodu wzbudzającego
  • Elementy sterowania:
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Potwierdzenie alarmu
  • Sterowanie auto/start/stop
  • Rozrusznik silnika
  • Chłodzenie silnika
  • Dostosowywane ekrany
  • Funkcje PLC
  • Lampka kontrolna
  • Funkcja histogramu ładunku
  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • Moc wsteczna (kW) (32)
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych dla klienta
  • 3 fazy
  • +/- 2% dokładności
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • 0, pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • Komunikacja:
  • Kolejność faz generatora
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Przetężenie (50/51)
  • obr./min.
  • Liczba wejść/wyjść w zależności od wybranych opcji
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • 1 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • 3 wejścia analogowe
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • Cat Connect
  • 1 programowalne wyjście cyfrowe
  • Napięcie prądu stałego
  • Liczba godzin pracy
  • Temperatura cieczy chłodzącej
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • Częstotliwość (Hz)
  • V (L-L i L-N)
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów: Niskie ciśnienie oleju – wysoka temperatura cieczy chłodzącej – nadmierna prędkość obrotowa – wyłącznik awaryjny – niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu) – niska temperatura cieczy chłodzącej – niski poziom cieczy chłodzącej
  • Niskie ciśnienie oleju
  • kW-h (razem)
  • kVA-h (razem)
  • ADEM A5

Układ chłodzenia

  • ATAAC – Pakiet z zainstalowanymi chłodnicami 3516E
  • Dostarczono certyfikowaną normę PGS

Układ wydechowy

  • Wyloty z kołnierzami
  • Suchy kolektor wylotowy

Układ paliwowy

  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy
  • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno

Ogólne

  • Dostęp od prawej strony
  • Caterpillar: żółty z czarnymi szynami o wysokim połysku i chłodnicą
  • Kierunek obrotów wg normy SAE
  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00

Generator i osprzęt

  • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • Średnie napięcie:
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Układ izolacji klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C / tryb rezerwowy 150°C)
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Wysokie napięcie:
  • Złącza szyny głównej, skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, wlot kablowy umieszczony u dołu
  • Cewka bezkorpusowa
  • Niskie napięcie: Uzwojenie z drutu okrągłego – wzbudzenie wewnętrzne (IE) – czujniki temperatury uzwojenia – układ izolacji klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C/tryb rezerwowy 150°C) – złącza szyny zbiorczej, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze – rozkład otworów zgodny z normą NEMA
  • 6 przewodów
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • Izolacja klasy H, wzrost temperatury w izolacji klasy F przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 105°C / tryb rezerwowy 130°C)

Literatura

  • Katalog części
  • Instrukcja obsługi i konserwacji

Układ smarowania

  • Zintegrowana chłodnica oleju
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Olej smarny
  • Usuwanie spalin

Mocowania

  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy
  • Mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)
  • Gumowe mocowania do tłumienia drgań – dostarczane luzem

Układ rozruchowy

  • Rozrusznik elektryczny 24V
  • Wyłącznik akumulatora
  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami
  • Alternator ładowania 45 A

3516E (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ sterowania

  • Moduł EMCP 4.4

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr z pojedynczym wkładem
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójny wkładem

Układ chłodzenia

  • Chłodnice standardowej temperatury otoczenia
  • Wskaźniki poziomu wody
  • Możliwość zainstalowania chłodnic ATAAC
  • Możliwość zainstalowania promienników
  • Ciecz chłodząca
  • Chłodnice ATAAC standardowej temperatury otoczenia

System skrzyni korbowej

  • Układ wentylacji
  • Brak zaworów nadmiarowych uaktywnianych w razie wybuchu
  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu

Układ wydechowy

  • Adaptery Y

Układ paliwowy

  • Pompy zasilające układu paliwowego (Tier 4) – ręczne lub elektryczne
  • Filtr wstępny paliwa

Ogólne

  • Lakier specjalny (kolory poza Caterpillar: żółty lub lakiery wysokiej jakości)
  • Emblemat pomocy w USA

Generatory i osprzęt

  • Grzałka uzwojenia
  • Różnicowe przekładniki prądowe (DCT) klasy 8,7 kV i 15 kV
  • Niskie/średnie napięcie: 380/400/415V, 3-fazowe, 1500obr./min RW, IE, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: rama 1600
  • Układ oczyszczania powietrza alternatora
  • Termostat grzałki uzwojenia
  • Niskie/średnie napięcie: 380/400/415V, 3-fazowe, 1500obr./min RW, PM, liczba przewodów = 6, rozstaw = 0,6667: ramy 1600 i 1800
  • Konwersja generatora

Wskaźniki i przyrządy

  • Pirometr i termopary

Układ smarowania

  • Regulator poziomu oleju
  • Pompy wstępnego smarowania
  • Olej smarujący w standardowej misce olejowej

Mocowania

  • Izolatory o niskiej wydajności typu Puck
  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Izolatory drgań IBC

Złącza zasilania

  • Połączenia do masy w punkcie zerowym
  • Szyny zbiorcze słupka środkowego
  • Złącza zasilania po prawej stronie

Testy / raporty specjalne

  • Test zużycia paliwa przez agregat prądotwórczy
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Opłata za standardowy test silnika
  • Certyfikat Canadian Standards Association
  • Raport z testu generatora
  • Certyfikat IBC
  • Certyfikat OSHPD
  • Badanie zużycia paliwa
  • Raporty z analizy drgań skrętnych
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Układ rozruchu i ładowania

  • Osłona rozrusznika
  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Ładowarki akumulatorów 10, 20, 35 i 50 A
  • Bateria akumulatora 24 V – sucha
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Rozruszniki pneumatyczne
  • Rozruszniki elektryczne
  • Obracarka silnika

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

  • Zakres Platinum, Gold i Silver

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak 3516E (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

3516E 50Hz Tier 2, ulepszona charakterystyka przy stanach nieustalonych

3516E 50Hz Tier 2, ulepszona charakterystyka przy stanach nieustalonych

3516E 50Hz Tier 2, ulepszona charakterystyka przy stanach nieustalonych

3516E 50Hz Tier 2, ulepszona charakterystyka przy stanach nieustalonych

3516E 50Hz Tier 2, ulepszona charakterystyka przy stanach nieustalonych
3516E 50Hz Tier 2, ulepszona charakterystyka przy stanach nieustalonych
3516E 50Hz Tier 2, ulepszona charakterystyka przy stanach nieustalonych
3516E 50Hz Tier 2, ulepszona charakterystyka przy stanach nieustalonych

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3516E (50 Hz)

Zobacz więcej ofert