Automatyczny przełącznik źródeł prądu (ATS) typu bezpiecznikowego ATC z odłączaniem obejściowym i przełączaniem w układzie otwartym/zamkniętym

Wyłącznik/stycznik ATS układu SZR Automatyczny przełącznik źródeł prądu (ATS) typu bezpiecznikowego ATC z odłączaniem obejściowym i przełączaniem w układzie otwartym/zamkniętym

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Zakres wartości znamionowych
200-5000A
200-5000A
Sposób przełączania
Odłączanie obejściowe, przełączanie w układzie zamkniętym
Odłączanie obejściowe, przełączanie w układzie zamkniętym
Sposób przełączania
Bezpiecznik dużej mocy
Bezpiecznik dużej mocy

Podsumowanie

Przełączniki źródeł prądu sygnowane marką Cat są zaprojektowane do różnorodnych zastosowań zasilania rezerwowego. Zapewniają elastyczność, niezawodność i wartościowe rozwiązania pomimo niewielkich gabarytów obudowy. Układ ATS (SZR) z systemem obejściowym umożliwia w pełni funkcjonalny przesył energii w zastosowaniach, w których awaryjne zasilanie krytycznych odbiorników musi być utrzymywane bez przerw przez cały czas. Ten typ konstrukcji umożliwia przeglądy, konserwację lub wymianę mechanizmu przełączania źródła zasilania bez przerywania zasilania. Bezpiecznikowe przełączniki ATS z odłączaniem obejściowym są dostępne w wersjach o prądzie znamionowym od 200A do 5000A.

Korzyści

ATC-900 Sterownik mikroprocesorowy i bezpiecznik dużej mocy

Krótkotrwałe wytrzymywanie pełnych 30 cykli, krótkotrwałe wytrzymywanie 30 cykli (85 kA) na bezpieczniku automatycznym

Wszystkie przekaźniki elementów sterujących i przekaźniki zabezpieczające klasy przemysłowej

Końcówki oczkowe są przystosowane do prądu przesuniętego fazowo o 90�, a wszystkie przewody sterujące mają grubość 16 AWG, są typu XLPE i odporne na działanie temperatur do 125�C.

Trwała Trwałe obudowy malowane proszkowo ze stali o klasie NEMA 1, 3R lub 12, z trzema zawiasami

Zawiasy mają wyjmowane sworznie, które pozwalają łatwo zdjąć drzwi i są wyposażone w zatrzaski blokowane na kłódkę.

Dane techniczne produktu Automatyczny przełącznik źródeł prądu (ATS) typu bezpiecznikowego ATC z odłączaniem obejściowym i przełączaniem w układzie otwartym/zamkniętym

Zakres wartości znamionowych 200-5000A 200-5000A
Sposób przełączania Odłączanie obejściowe, przełączanie w układzie zamkniętym Odłączanie obejściowe, przełączanie w układzie zamkniętym
Sposób przełączania Bezpiecznik dużej mocy Bezpiecznik dużej mocy
Moc sterująca 200–5000 A; 2, 3 lub 4 bieguny
100% znamionowego prądu zwarciowego
200–5000 A; 2, 3 lub 4 bieguny
100% znamionowego prądu zwarciowego
Użycie napięcia układu 120–600 V AC, 50/60 Hz 120–600 V AC, 50/60 Hz
Czas wytrzymywania 85 000 (30 cykli) 85 000 (30 cykli)
Wytrzymywanie 100 kAIC przy 600V, 3 cykle 100 kAIC przy 600V, 3 cykle
Odnośne testy Certyfikat CSA C22.2 nr 178
Atest UL 1008 do 3200 A
Atest UL 891 dla 4000 A i 5000 A
Certyfikat CSA C22.2 nr 178
Atest UL 1008 do 3200 A
Atest UL 891 dla 4000 A i 5000 A

Automatyczny przełącznik źródeł prądu (ATS) typu bezpiecznikowego ATC z odłączaniem obejściowym i przełączaniem w układzie otwartym/zamkniętym Wyposażenie standardowe

Elementy sterujące i okablowanie

  • Wszystkie przekaźniki elementów sterujących i przekaźniki zabezpieczające klasy przemysłowej są szczelnie zamknięte, aby zapobiec dostawaniu się pyłu i brudu. Końcówki oczkowe są przystosowane do prądu przesuniętego fazowo o 90º, a wszystkie przewody sterujące są klasy 16 AWG, typu XLPE i odporne na działanie temperatur do 125º.

Obudowa

  • Trwałe obudowy malowane proszkowo ze stali o klasie NEMA 1, 3R lub 12, z trzema zawiasami gwarantującymi pewne podtrzymanie drzwi i zamontowanych na nich urządzeń. Zawiasy mają wyjmowane sworznie, które pozwalają łatwo zdjąć drzwi w celu zamontowania szafy na ścianie lub jej serwisowania. Są też wyposażone w zatrzaski blokowane na kłódkę.

Automatyczny przełącznik źródeł prądu (ATS) typu bezpiecznikowego ATC z odłączaniem obejściowym i przełączaniem w układzie otwartym/zamkniętym Wyposażenie dodatkowe

Dostępne opcje

  • Tłumienie przepięć
  • Konfigurowany przez użytkownika wieloprzekładniowy transformator napięcia sterującego 50/60 Hz
  • Zintegrowana funkcjonalność przyłącza elektrycznego
  • Grzałki uzwojenia
  • Zdalna łączność
  • Współpraca z różnymi miernikami
  • 2- lub 4-pozycyjny przełącznik testów
  • Wybór między pracą automatyczną a ręczną
  • Przełącznik między obwodami otwarty lub zamknięty
  • Styki z równoważeniem obciążenia
  • Zintegrowana ochrona przed przetężeniem
  • Certyfikaty dla 4. strefy zagrożenia sejsmicznego (BOCA, CBC, IBC, UBC i OSHPD)

Opcjonalny przełącznik między obwodami z opóźnieniem zawiera następujące funkcje:

  • Sygnał poprzedzający przełączenie przez 1 styk zwierny i 1 rozwierny
  • Neutralne opóźnienie czasowe
  • Przełączanie synfazowe

Zobacz, jak Automatyczny przełącznik źródeł prądu (ATS) typu bezpiecznikowego ATC z odłączaniem obejściowym i przełączaniem w układzie otwartym/zamkniętym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Automatyczny przełącznik źródeł prądu (ATS) typu bezpiecznikowego ATC z odłączaniem obejściowym i przełączaniem w układzie otwartym/zamkniętym

Automatyczny przełącznik źródeł prądu (ATS) typu bezpiecznikowego ATC z odłączaniem obejściowym i przełączaniem w układzie otwartym/zamkniętym