Agregat prądotwórczy
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 115 kVA 115 kVA |
Częstotliwość | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Napięcie | 230–480 V 230–480 V |
Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa | Stage V (EU) Stage V (EU) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Ten agregat prądotwórczy XQP115 spełnia normy emisji EU Stage V. Oba modele charakteryzują się podwyższoną elastycznością dzięki łatwemu przełączaniu między częstotliwościami 50 Hz a 60 Hz, co pozwala jednemu agregatowi spełniać zróżnicowane wymagania w zakresie obciążenia dla różnych regionów i zastosowań, takich jak górnictwo, produkcja, przemysł naftowy i petrochemiczny oraz budownictwo.
Wydłuża czas pracy między wymaganymi przeglądami
Łatwe przełączanie częstotliwości za pomocą łącza eliminuje ograniczenia geograficzne i pozwala na użycie agregatu prądotwórczego w dowolnym miejscu
Moc znamionowa w trybie podstawowym | 115 kVA 115 kVA |
Częstotliwość | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Napięcie | 230–480 V 230–480 V |
Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa | Stage V (EU) Stage V (EU) |
Silnik | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
Paliwo | Olej napędowy Olej napędowy |
Normy emisji | Stage V (EU) Stage V (EU) |
Szerokość | 45 in 1150 mm |
Wysokość | 82 in 2076 mm |
Długość | 117 in 2970 mm |
Masa – z olejem smarowym i cieczą chłodzącą | 4579 lb 2077 kg |
100% obciążenia 50 Hz | 7.2 gal/hr 27.3 l/hr |
100% obciążenia 60 Hz | 7.4 gal/hr 28 l/hr |
75% obciążenia 50 Hz | 5.3 gal/hr 20.4 l/hr |
75% obciążenia 60 Hz | 5.5 gal/hr 21 l/hr |
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (50Hz) | 75.3 dB(A) 75.3 dB(A) |
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (60 Hz) | 78.9 dB(A) 78.9 dB(A) |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE