3516B (50 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1750–2500 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3516B (50 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
2500 kVA
2500 kVA
Podst. moc znamionowa
2275 kVA
2275 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji
Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 2000–2500kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy od 2000 do 2500kVA i częstotliwości 50Hz są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Wśród agregatów prądotwórczych dostępne są zarówno modele o niskim zużyciu paliwa, jak i układy niskoemisyjne.

Korzyści

Zoptymalizowany pod kątem niskiego 8% Niższe zużycie paliwa

Oszczędności na kosztach eksploatacji

Ponad 4,000,000,000 godzin pracy na całym świecie

Wydajność potwierdzona w wymagających zastosowaniach

Ponad 200,000 Produkowany

Od 1981 r. lider na rynku dużych silników

Dane techniczne produktu 3516B (50 Hz)

Moc znamionowa w trybie gotowości 2500 kVA 2500 kVA
Podst. moc znamionowa 2275 kVA 2275 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji
Napięcie od 380 do 11000 V od 380 do 11000 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe
Maksymalna moc znamionowa 2500 kVA 2500 kVA
Minimalna moc znamionowa 2000 kVA 2000 kVA
Model silnika Silnik wysokoprężny 3516B z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3516B z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 in 170 mm
Skok tłoka 8.46 in 215 mm
Pojemność skokowa 4764.73 in 78.08 l
Stopień sprężania 15.5:1 15.5:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora Adem™ 3 Adem™ 3
Długość – minimalna 253.3 in 6435 mm
Długość – maks. 253.3 in 6435 mm
Szerokość – minimalna 90 in 2286 mm
Szerokość – maks. 90 in 2286 mm
Wysokość – minimalna 98.2 in 2494 mm
Wysokość – maks. 98.2 in 2494 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 33009 lb 14973 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 33009 lb 14973 kg

3516B (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana do zestawu

Układ wydechowy

  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego

Paliwo

  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody

Generator

  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Klasa ochrony IP23

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Panel sterowania

  • Cat ECS 100

Ogólne

  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)

3516B (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ wydechowy

  • Tłumiki wydechu spalin (z wyjątkiem wersji spełniającej normę Tier 4)

Generator

  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL
  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC

Panele sterowania

  • Monitorowanie temperatury generatora i zabezpieczenie przed jej zbyt dużymi odchyleniami
  • Cyfrowy moduł we/wy
  • Moduł rozdzielania obciążenia
  • Moduł EMCP 4.4
  • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania

Montaż

  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Izolatory IBC
  • Gumowe elementy mocujące do tłumienia drgań

Rozruch/ładowanie

  • Nadmiarowe akumulatory
  • Alternator
  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Rozrusznik pneumatyczny ze sterowaniem i tłumikiem
  • Ładowanie akumulatorów

Ogólne

  • Certyfikaty odporności sejsmicznej według odnośnych kodeksów budowlanych: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Wymienione opcje zależą od regionu i konfiguracji produktu:
  • Obudowy: wyciszające, zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi
  • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)
  • Pakiet zgodny z normą UL 2200
  • Zbiorniki paliwa o podwójnych ściankach zintegrowane i ustawiane na podłożu, zgodne z normami UL
  • Zbiorniki paliwa zintegrowane i ustawiane na podłożu
  • Deklaracja zgodności EWG
  • Certyfikat CSA

Zobacz, jak 3516B (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

Agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem wysokoprężnym 3516B, widok z tyłu, z prawej strony

Agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem wysokoprężnym 3516B, widok z tyłu, z lewej strony

Agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem wysokoprężnym 3516B, widok z przodu, z lewej strony

Agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem wysokoprężnym 3516B, widok z przodu, z prawej strony

Agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem wysokoprężnym 3516B, widok z tyłu, z prawej strony
Agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem wysokoprężnym 3516B, widok z tyłu, z lewej strony
Agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem wysokoprężnym 3516B, widok z przodu, z lewej strony
Agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem wysokoprężnym 3516B, widok z przodu, z prawej strony

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3516B (50 Hz)

Zobacz więcej ofert