XQP550 (550 kVA) EU Stage V na wynajem

Mobilne agregaty prądotwórcze XQP550

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie podstawowym
550 kVA
550 kVA
Częstotliwość
50/60 Hz
50/60 Hz
Napięcie
230–480 V
230–480 V

Podsumowanie

Mobilny agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 550kVA

Ten agregat prądotwórczy XQP550 spełnia normy emisji EU Stage V. Unikatowym rozwiązaniem jest wprowadzenie napędu wentylatora ze sprzęgłem, co sprawia, że ciągła praca wentylatora z maksymalną prędkością i mocą nie jest już potrzebna. Przynosi to dodatkowe oszczędności paliwa przy jednoczesnym obniżeniu emisji hałasu; jest to idealna cecha w przypadku pracy z mniejszym obciążeniem, w niższej temperaturze lub, co najważniejsze, wieczorem, gdy hałas jest najbardziej odczuwalny.

Korzyści

Do wyboru 50/60 Hz Eksploatacja

Łatwe przełączanie częstotliwości za pomocą łącza eliminuje ograniczenia geograficzne i pozwala na użycie agregatu prądotwórczego w dowolnym miejscu

Elastyczność Trójdrożny zawór układu doprowadzającego paliwo

Wydłużony czas pracy dzięki możliwości przestawienia ze zbiornika podstawowego na zewnętrzny zbiornik uzupełniający

Standard (Standardowy) 500 h częstotliwość wymiany oleju

Wydłuża czas pracy między wymaganymi przeglądami

Dane techniczne produktu XQP550

Moc znamionowa w trybie podstawowym 550 kVA 550 kVA
Częstotliwość 50/60 Hz 50/60 Hz
Napięcie 230–480 V 230–480 V
Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa Stage V (EU) Stage V (EU)
Silnik Cat® C18 Cat® C18
Paliwo Olej napędowy Olej napędowy
Szerokość 80.3 in 2040 mm
Wysokość 90.5 in 2434 mm
Długość 213.3 in 5420 mm
Masa – z olejem smarowym i cieczą chłodzącą 14860 lb 6740 kg
100% obciążenia 60 Hz 34.3 gal/hr 129.7 l/hr
100% obciążenia 50 Hz 33.4 gal/hr 126.3 l/hr
75% obciążenia 60 Hz 26.13 gal/hr 98.8 l/hr
75% obciążenia 50 Hz 24.9 gal/hr 94.5 l/hr
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (50Hz) 79.19 79.19

XQP550 Wyposażenie standardowe

Silnik wysokoprężny Cat C18

  • Turbodoładowanie, chłodnica ATAAC

Generator

  • Rama LC6114K

Filtr powietrza

  • Cyklonowy/papierowy z filtrem przeciwpyłowym i wskaźnikiem serwisowym

Zdalne monitorowanie CAT Connect

  • Zapewnia monitorowanie i zarządzanie pakietem

Układ chłodzenia

  • Zamontowany zestaw chłodnicy z pionowym przepływem powietrza. Napełniona fabrycznie

Układ ładowania/rozruchu

  • Wytrzymały rozrusznik 24 V i alternator ładowania z odłącznikiem akumulatora lub bez niego

Układ paliwowy

  • Zbiornik paliwa o podwójnych ściankach wystarczający na 24 godziny pracy z 3-drożnym zaworem kierunkowym zewnętrznego zasilania

Panel sterowania

  • Sterownik XQCP zamontowany na agregacie.

Rozkład

  • Pojedyncza, wytrzymała obudowa elementów sterujących i dystrybucyjnych z/bez 4-biegunowym bezpiecznikiem automatycznym i wyłącznikiem bezpieczeństwa

Konstrukcja

  • Wzmocniona stalowa rama podstawy z wbudowanym zbiornikiem paliwa. Kieszenie na widły wózka widłowego. Belki holownicze. Rama do podnoszenia i podnoszenie 4-punktowe. Rama podstawy jest szersza od obudowy, aby chronić agregat prądotwórczy podczas transportu.

Obudowa

  • Obudowa wyciszająca ze stali galwanizowanej charakteryzująca się wyjątkowym tłumieniem hałasu

Układ wydechowy

  • Zintegrowany tłumik z chwytaczem iskier

Olej smarny

  • Filtry wstępnego i dokładnego oczyszczania oleju zamontowane na silniku. Napełniona fabrycznie

Ogólne

  • Testowany i sprawdzony fabrycznie.

Zobacz, jak XQP550 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

XQP550

XQP550

XQP550

XQP550

XQP550
XQP550
XQP550
XQP550