3608 | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 2363–3575 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3608 (50 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
3575 kVA
3575 kVA
Minimalna moc znamionowa
2363 kVA
2363 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa
Niskie zużycie paliwa

Podsumowanie

3608 (50 Hz)

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3608 wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy od 2363 do 3575kVA i częstotliwości 50Hz są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Generator prądotwórczy posiada certyfikat potwierdzający jego niskie zużycie paliwa.

Korzyści

Ponad 200,000,000 Liczba godzin pracy

na całym świecie

Do 10% Mniejsze zużycie paliwa

Widoczne oszczędności

Ponad 20% Skrócenie czasu serwisowania

Dwa porty kontrolne na cylinder, segmentowa konstrukcja wałka rozrządu i oddzielne głowice ułatwiają obsługę

Dane techniczne produktu 3608 (50 Hz)

Maksymalna moc znamionowa 3575 kVA 3575 kVA
Minimalna moc znamionowa 2363 kVA 2363 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 750 i 1000 obr./min 750 i 1000 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Rezerwowy, podstawowy, ciągły Rezerwowy, podstawowy, ciągły
Model silnika Silnik wysokoprężny 3608, rzędowy, sześciocylindrowy (I-8), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3608, rzędowy, sześciocylindrowy (I-8), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 11 in 280 mm
Skok tłoka 11.8 in 300 mm
Pojemność skokowa 9064 in³ 148 l
Stopień sprężania 13:01 13:01
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Bezpośredni wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Bezpośredni wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora System monitorowania zespołu prądotwórczego (GMS) System monitorowania zespołu prądotwórczego (GMS)
Długość – maks. 404 in 10261.7 mm
Szerokość – maks. 99.62 in 2530.3 mm
Wysokość – maks. 156.6 in 3977.7 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 91050 lb 41390 kg

3608 (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy

  • Odpowietrznik na górze skrzyni korbowej
  • Odporna na korozję malowana chłodnica końcowa na słodką wodę (po stronie zasysania powietrza)
  • Turbosprężarka, chłodzona wodą (750 obr./min i HFO), smarowana olejem silnikowym
  • Odcięcie wlotu powietrza

Układ chłodzenia

  • Termostat
  • Termostaty płaszcza wodnego
  • Spusty cieczy chłodzącej silnik

Układ wydechowy

  • Średnica 457 mm (18 cali), mocowany śrubami w systemie Cat
  • Zawiera adapter i giętkie złącze wylotowe
  • Suchy, gazoszczelny kolektor wylotowy

Układ paliwowy

  • Pojedynczy lub podwójny

Układ generatora

  • Konfigurowany niestandardowo na podstawie danych generatora wprowadzonych przez dealera

Układ regulacyjny

  • Urządzenie uruchamiające UG

Układ smarowania

  • Silnik strony serwisowej zamontowany na pokrywach inspekcyjnych bloku cylindrów
  • Odśrodkowe filtry oleju, odcinane pojedynczo
  • Przeciwwybuchowe zawory nadmiarowe skrzyni korbowej
  • Mokra miska olejowa. Zawiera główne pompy smarujące i olejowe napędzane z silnika, przewody olejowe i miskę olejową
  • Wlew oleju i prętowy wskaźnik poziomu
  • Zawór regulacji ciśnienia oleju

Mocowania

  • Mocowanie silnika i generatora
  • Tłumik drgań skrętnych

Układ rozruchu i ładowania

  • Zespół przewodów umożliwiający podłączanie urządzeń zewnętrznych w jednym miejscu
  • Tłumik układu pneumatycznego
  • Jeden silnik elektryczny zamontowany z tyłu po lewej stronie
  • Łopatkowy rozrusznik pneumatyczny

Ogólne:

  • Lakier Caterpillar Yellow
  • Pompy napędzane przez przekładnię zębatą: paliwa, oleju, płaszcza wodnego, wody do chłodnicy końcowej, chłodnicy oleju

3608 (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Zespół żaluzji układu oczyszczania powietrza
  • Adapter wlotu powietrza
  • Filtr o dużej obciążalności
  • Pionowy wspornik
  • Filtr sadzy
  • Zawór sterujący doładowaniem

Układ chłodzenia

  • Zbiornik wyrównawczy
  • Dodatkowa pompa wodna
  • Elementy wspomagające nagrzewanie
  • Elementy wspomagające układu chłodzenia

Układ wydechowy

  • Giętkie złącza
  • Spawany kołnierz i pokrewny osprzęt

Układ paliwowy

  • Podwójny siatkowy filtr wstępny paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Złącza do układu paliwowego

Układ generatora

  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Antykondensacyjne grzałki uzwojenia
  • Złącza do szyny zbiorczej
  • 3 fazy, 6 przewodów, WYE
  • Izolacja klasy F

Układ regulacyjny

  • Cyfrowe programatory
  • Podział obciążenia 2301 A
  • 723 Plus
  • Urządzenie uruchamiające EGB
  • Elektronika / urządzenia uruchamiające
  • Podtrzymanie zasilania z akumulatora/zasilanie z głównego źródła

Układ smarowania

  • Zawór spustowy miski olejowej
  • Adapter ANSI do smarowania (złącze awaryjne)

Mocowania

  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Bez ograniczenia ruchu pionowego
  • Z ograniczeniem ruchu pionowego
  • Izolator

Układ rozruchu i ładowania

  • Zawór redukcyjny (ciśnienia)
  • Przewód giętki sprężonego powietrza

Ogólne:

  • Możliwość malowania niestandardowego

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak 3608 (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

3608

3608

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3608 (50 Hz)

Zobacz więcej ofert