3512 (60 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 890–1250kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi 3512 (60 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
1250/1100 ekW
1250/1100 ekW
Podst. moc znamionowa
1135/1000 ekW
1135/1000 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa
Niskie zużycie paliwa

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 890–1250 ekW

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512 wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy 890–1250ekW i częstotliwości 60Hz są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Agregaty prądotwórcze są wyposażone w układ o niskim zużyciu paliwa.

Korzyści

Ponad 4,000,000,000 godzin pracy na całym świecie

Wydajność potwierdzona w wymagających zastosowaniach

Ponad 200,000 Produkowany

Od 1981 r. lider na rynku dużych silników

Zoptymalizowany pod kątem niskiego 6% Niższe zużycie paliwa

Oszczędności na kosztach eksploatacji

Dane techniczne produktu 3512 (60 Hz)

Moc znamionowa w trybie gotowości 1250/1100 ekW 1250/1100 ekW
Podst. moc znamionowa 1135/1000 ekW 1135/1000 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa
Napięcie 380 do 13 800 V 380 do 13 800 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe
Maksymalna moc znamionowa 1250 ekW 1250 ekW
Minimalna moc znamionowa 890 ekW 890 ekW
Model silnika Silnik wysokoprężny 3512 z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3512 z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 in 170 mm
Skok tłoka 7.48 in 190 mm
Pojemność skokowa 3161.03 in³ 51.8 l
Stopień sprężania 13.5:1 13.5:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Bezpośredni wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Bezpośredni wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora Woodward Woodward
Długość – minimalna 214.8 in 5456 mm
Długość – maks. 219 in 5562 mm
Szerokość – minimalna 77.8 in 1975 mm
Szerokość – maks. 78.1 in 1984 mm
Wysokość – minimalna 90.7 in 2307 mm
Wysokość – maks. 93.2 in 2367 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 22210 lb 10080 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 23149 lb 10500 kg

3512 (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza, pojedynczy wkład typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza

Układ wydechowy

  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego
  • Suchy kolektor wylotowy
  • Suchy kolektor wylotowy.
  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego

Paliwo

  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody
  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Generator

  • Klasa ochrony IP23
  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Panel sterowania

  • Magistrala CAN modułu akcesoriów
  • W skład wyposażenia wchodzą:
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Temperatura cieczy chłodzącej
  • Kolejność faz generatora
  • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Niskie ciśnienie oleju
  • Napięcie prądu stałego
  • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
  • Sterowanie auto/start/stop
  • Monitorowanie diody obwodu wzbudzającego
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • 6 programowalnych wejść cyfrowych
  • Zatrzymanie awaryjne
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • Potwierdzenie alarmu
  • Napięcie prądu stałego
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • Program IVR obejmuje:
  • Tłumienie zakłóceń o częstotliwości radiowej
  • Wyłącznik awaryjny
  • Chłodnica montowana do zestawu (z wyjątkiem modelu C175)
  • Nadmierna prędkość obrotowa
  • Zatrzymanie awaryjne
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
  • Ogranicznik, min./maks. obwodu wzbudzającego
  • Regulacja prędkości obrotowej
  • Liczba godzin pracy
  • Pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością +/-2%
  • Obniżenie prędkości po przyłożeniu obciążenia
  • Dostosowywane ekrany
  • V (L-L i L-N)
  • Funkcje PLC
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • obr./min.
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Wskaźnik cyfrowy:
  • kW-h (razem)
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Zasilanie 24V DC
  • kW-h (razem)
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • kVA-h (razem)
  • EMCP 4.2B
  • 2 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
  • kVA-h (razem)
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
  • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
  • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
  • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
  • Pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością +/-2%
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Częstotliwość (Hz)
  • Elementy sterowania:
  • Kolejność faz generatora
  • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
  • Komunikacja:
  • Moc wsteczna (kW) (32)
  • Napięcie (L-L i L-N), częstotliwość (Hz)
  • Potwierdzenie alarmu
  • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
  • Elementy sterowania:
  • Liczba godzin pracy
  • Zamontowany generator – tyłem do kierunku jazdy
  • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
  • kW (na fazę, wartość średnia i procentowa)
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • Rozrusznik silnika
  • Moc wsteczna (kW) (32)
  • Zasilanie 24V DC
  • Lampka kontrolna
  • Alarm tekstowy/opisy zdarzeń
  • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
  • W skład zespołu agregatu prądotwórczego wchodzi regulator napięcia firmy Caterpillar (IVR)
  • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów:
  • Alarm tekstowy/opisy zdarzeń
  • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
  • Lampka kontrolna
  • Funkcja histogramu ładunku
  • Temperatura cieczy chłodzącej
  • Sterowanie auto/start/stop
  • Przetężenie (50/51)
  • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
  • Tryby KVAR/PF
  • Rozrusznik silnika
  • Wykrywanie napięcia w 3 fazach
  • 2 programowalne wyjścia cyfrowe
  • Niskie ciśnienie oleju
  • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
  • Sterownik zespołu prądotwórczego EMCP 4
  • obr./min.
  • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Niski poziom cieczy chłodzącej
  • Natężenie prądu (na fazę i średnie)
  • Kontroler EMCP 4.2:

Układ chłodzenia

  • Wentylator chłodnicy i napęd wentylatora
  • AC płaszcza wodnego.
  • Wentylator chłodnicy i napęd wentylatora
  • Osłony wentylatora i pasa
  • JWAC
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Czujniki poziomu cieczy chłodzącej
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem

Układ paliwowy

  • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zespołów bez chłodnicy
  • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Generatory i osprzęt

  • LV
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • Ramy 1800 obejmują cewkę bezkorpusową z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG) i czujnikami temperatury uzwojenia
  • Układ izolacji klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C / tryb rezerwowy 150°C)
  • W skład agregatu prądotwórczego wchodzi cyfrowy regulator napięcia (CDVR) firmy Caterpillar
  • Regulator CDVR obejmuje obniżenie prędkości po przyłożeniu obciążenia, funkcję wykrywania napięcia 3-fazowego, tryby KVAR/PF i funkcję tłumienia zakłóceń o częstotliwości radiowej (RFI), min./maks. obwodu wzbudzającego. Monitorowanie diody ogranicznika i obwodu wzbudzającego
  • 6 przewodów
  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • Złącza szyny zbiorczej, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze. Modele o częstotliwości 50Hz: rozkład otworów zgodny z normą IEC
  • Uzwojenie z drutu okrągłego

Układ sterowania

  • Regulator izochroniczny Woodward 2301A

Układ smarowania

  • Zintegrowana chłodnica oleju
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Usuwanie spalin
  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym.
  • Olej smarny

Mocowania

  • Gumowe mocowania do tłumienia drgań – dostarczane luzem
  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy

Układ rozruchu i ładowania

  • Wyłącznik akumulatora
  • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami
  • Rozrusznik elektryczny 24V

Generator i osprzęt

  • Uzwojenie z drutu okrągłego
  • LV
  • 6 przewodów
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny

Ogólne

  • Dostęp od prawej strony
  • Caterpillar: żółty z czarnymi szynami o wysokim połysku i chłodnicą
  • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00
  • Kierunek obrotów wg normy SAE
  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)

3512 (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ wydechowy

  • Tłumiki układu wydechowego
  • Mocowania elastyczne
  • Tłumiki
  • Zestaw montażowy przez ścianę

Układ dolotowy powietrza

  • Zabezpieczenie wlotu powietrza
  • Układ oczyszczania powietrza – podwójny wkład.
  • Adaptery wyprowadzonego wlotu powietrza

Generator

  • Generatory nadmiarowe i klasy premium
  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Grzałka antykondensacyjna

Bezpieczniki automatyczne

  • Testowa wiązka przewodów
  • Złącza przerywające EMAX
  • Złącza przerywające EMAX
  • Obudowy – opakowanie kontrolne
  • Opcje wlotu kablowego
  • Niskonapięciowym, standardowy otwór IEC
  • Opcjonalne złącza zasilania szyny
  • Złącza do szyny zbiorczej

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC
  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL

Panele sterowania

  • Moduły wskaźników przyzewowych
  • Opcje interfejsu klienta
  • Skrzynka dodatkowa
  • System mocowania – zewnętrzne uchwyty skrzyni
  • Regulatory
  • Monitorowanie temperatury generatora

Układ chłodzenia

  • Wymienniki ciepła
  • Chłodnice 3512 MUI 1500 PGS
  • Wskaźniki poziomu wody

Montaż

  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Izolatory IBC
  • Gumowe elementy mocujące do tłumienia drgań

Certyfikaty

  • Deklaracja zgodności UE
  • Eurazjatycki znak zgodności (EAC)
  • Certyfikat Unii Europejskiej
  • Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca agregatów prądotwórczych, DoI (Deklaracja zgodności)

Rozruch/ładowanie

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Ładowanie akumulatorów
  • Alternator
  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Nadmiarowe akumulatory
  • Rozrusznik pneumatyczny ze sterowaniem i tłumikiem

Układ paliwowy

  • Filtr wstępny paliwa

Generatory i osprzęt

  • Zestaw grzałki uzwojenia
  • Konwersje generatora – IE i PM

Wskaźniki i przyrządy

  • Pirometry

Układ smarowania

  • Poziom oleju Reg-1 w płytkiej misce
  • Ręczne pompy smarowania wstępnego w zbiorniku
  • Elektryczne pompy smarowania wstępnego

Mocowania

  • Opcjonalne izolatory drgań

Układ ochronny

  • Zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu

Testy / raporty specjalne

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Połączenie przewodu zerowego z uziemieniem – LV
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Certyfikat sejsmiczny IBC
  • Połączenie do masy w punkcie zerowym

Układ rozruchu i ładowania

  • Ładowarki akumulatora (10 A i 20 A)
  • Zestawy akumulatorów – 24 V, suche
  • Dwa rozruszniki elektryczne 24 V
  • Alternatory
  • Nagrzewnice płaszcza wodnego
  • Środki wspomagania rozruchu

Ogólne

  • Zbiorniki paliwa zintegrowane i ustawiane na podłożu
  • Obudowy: wyciszające, zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi
  • Zespół obracarki do silnika – zamontowany
  • Certyfikaty odporności sejsmicznej według odnośnych kodeksów budowlanych: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certyfikat CSA
  • Zbiorniki paliwa o podwójnych ściankach zintegrowane i ustawiane na podłożu, zgodne z normami UL
  • Wymienione opcje zależą od regionu i konfiguracji produktu:
  • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)
  • Pakiet zgodny z normą UL 2200
  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Deklaracja zgodności EWG

Zobacz, jak 3512 (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3512

Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3512

Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3512

Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3512

Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3512
Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3512
Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3512
Agregat prądotwórczy modułowego sterowania zwisem tylnym 3512

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3512 (60 Hz)

Zobacz więcej ofert