Podsumowanie techniczne
Zakres wartości znamionowych | 100–3000 A 100–3000 A |
Sposób przełączania | Obejście Obejście |
Sposób przełączania | Konstrukcja oparta na stycznikach Konstrukcja oparta na stycznikach |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Układy załączania rezerwy Cat® są zaprojektowane do wielu zastosowań zasilania rezerwowego. Zapewniają elastyczność, niezawodność i wartościowe rozwiązania pomimo niewielkich gabarytów obudowy. Układ ATS (SZR) z systemem obejściowym umożliwia w pełni funkcjonalny przesył energii w zastosowaniach, w których awaryjne zasilanie krytycznych odbiorników musi być utrzymywane bez przerw przez cały czas. Ten typ konstrukcji umożliwia przeglądy, konserwację lub wymianę mechanizmu przełączania źródła zasilania bez przerywania zasilania. Stycznikowe układy SZR z systemem obejściowym są dostępne w wersjach od 100 A do 1200 A.
Utrzymuje pełną funkcjonalność pracy automatycznej w trybie obejścia (opcjonalnie)
Końcówki oczkowe są przystosowane do prądu przesuniętego fazowo o 90�, a wszystkie przewody sterujące mają grubość 16 AWG, są typu XLPE i odporne na działanie temperatur do 125�C.
Zakres wartości znamionowych | 100–3000 A 100–3000 A |
Sposób przełączania | Obejście Obejście |
Sposób przełączania | Konstrukcja oparta na stycznikach Konstrukcja oparta na stycznikach |
Moc sterująca | 100-1200 A; 2, 3, 4 bieguny 100-1200 A; 2, 3, 4 bieguny |
Użycie napięcia układu | 120–600 V AC, 50/60 Hz 120–600 V AC, 50/60 Hz |
Wytrzymywanie | Maksymalny prąd wytrzymywany 65 kAIC Maksymalny prąd wytrzymywany 65 kAIC |
Odnośne testy |
Certyfikat CSA C22.2 nr 178 IBC 2006, CBC 2007 i OSHPD Certyfikat CSA C22.2 nr 178 IBC 2006, CBC 2007 i OSHPD |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.