DE1250S GC (60 Hz) — agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1250 ekW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi DE1250S GC

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Minimalna moc znamionowa
1250 eKW
1250 eKW
Maksymalna moc znamionowa
1250 eKW
1250 eKW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa
Niskie zużycie paliwa

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 1250 ekW

Nasze agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi DE1250S GC niezawodnie wytwarzają prąd o mocy 1250 kVA i częstotliwości 60 Hz, nadając się idealnie do roli źródła zasilania rezerwowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Agregaty są wyposażone w układ o niskim zużyciu paliwa.

Korzyści

Przyjmuje 100% obciążenia połączenia

Potwierdzona zdolność zasilania dużych lokalnych odbiorników

Pełna moc do 50°C Otoczenie

Zapewnia pełną moc nawet w najgorętsze dni roku

Spełnia normę ISO8528-5 G3 Przyjmowanie obciążeń

Utrzymuje napięcie i częstotliwość podczas wahań zasilania

Dane techniczne produktu DE1250S GC

Minimalna moc znamionowa 1250 eKW 1250 eKW
Maksymalna moc znamionowa 1250 eKW 1250 eKW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa
Napięcie od 380 do 480 V od 380 do 480 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Model silnika Silnik wysokoprężny C32 z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C32 z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 5.71 in 145 mm
Skok tłoka 6.38 in 162 mm
Pojemność skokowa 1958.86 in³ 32.1 l
Stopień sprężania 15.0:1 15.0:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy EUI EUI
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – minimalna 164.3 in 4175 mm
Długość – maks. 164.3 in 4175 mm
Szerokość – minimalna 82.3 in 2090.5 mm
Szerokość – maks. 82.3 in 2090.5 mm
Wysokość – minimalna 89.3 in 2268 mm
Wysokość – maks. 89.3 in 2268 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 15606 lb 7079 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 15606 lb 7079 kg

DE1250S GC Wyposażenie standardowe

Panel sterowania

  • GCCP1.3

Układ chłodzenia

  • Chłodnica

DE1250S GC Wyposażenie dodatkowe

Panele sterowania

  • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania

Rozruch/ładowanie

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Ogólne

  • Układ oczyszczania powietrza z pojedynczym lub podwójnym wkładem
  • Panel bezpiecznika automatycznego, zależnie od regionu i konfiguracji produktu

Zobacz, jak DE1250S GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

DE1250S GC

DE1250S GC

DE1250S GC

DE1250S GC

DE1250S GC
DE1250S GC
DE1250S GC
DE1250S GC

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DE1250S GC

Zobacz więcej ofert