Промышленная силовая установка C7.1

Промышленные дизельные силовые установки C7.1

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
275 л. с.
205 кВт
Максимальный крутящий момент
774 фунто-фут при 1400 об/мин
1050 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай), стандарт MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA
Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай), стандарт MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA

Обзор

Промышленные силовые установки C7.1 представляют собой энергетический комплекс, в состав которого входят радиатор, маховик, генератор и проводка генератора. Все компоненты полностью предварительно собраны, чтобы обеспечить быструю и простую установку для различных производителей оборудования, клиентов и комплектовщиков. Эти экономичные агрегаты поставляются в готовом виде для широкого ряда применений, включая орошение, а также для промышленных, буровых и других насосов.

Характеристики продукции C7.1

Максимальная мощность 275 л. с. 205 кВт
Максимальный крутящий момент 774 фунто-фут при 1400 об/мин 1050 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 116–205 кВт (торм.)/156–275 л. с. (торм.) при 2200 об/мин, 129 кВт (торм.)/173 л. с. (торм.) при 2500 об/мин 116–205 кВт (торм.)/156–275 л. с. (торм.) при 2200 об/мин, 129 кВт (торм.)/173 л. с. (торм.) при 2500 об/мин
Минимальная мощность 156 л. с. 116 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай), стандарт MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай), стандарт MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA
Конфигурация двигателя 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Рабочий объем 427.7 дюймов³ 7.01 л
Степень сжатия 16.8:1 16.8:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 68 дюймы 1728 мм
Ширина 31 дюймы 788 мм
Высота 44.8 дюймы 1140 мм
Масса 1737 фунты 788 кг

C7.1 Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Стандартные воздухоочистители

Система управления

  • Полная система электронного управления, все разъемы и элементы проводки водонепроницаемы и разработаны с учетом тяжелых условий эксплуатации вне дорог
  • Универсальное конфигурируемое программное обеспечение и соответствующая SAE J1939, учитывающая все факторы шина CAN позволяют обеспечивать высокий уровень интеграции

Система охлаждения

  • Стандартная температура верхнего бака, равная 108 °C (226 °F), позволяет уменьшить размеры блока охлаждения
  • Смесь воды и гликоля 50:50
  • Система охлаждения создана для работы при температуре окружающей среды 48 °C.

Маховики и картеры маховиков

  • Широкий выбор интерфейсов силовой передачи, включая SAE № 1, SAE № 2 и SAE № 3

Топливная система

  • Электронная топливораспределительная рампа высокого давления
  • Технология ACERT
  • Инновационная конструкция фильтра гарантирует максимальную защиту двигателя

Система смазки

  • Широкий выбор маслосборников для различных областей применения

Механизм отбора мощности

  • Фланцы SAE A и SAE B с левой стороны. Также доступен двойной механизм отбора мощности справа. В некоторых областях применения возможен отбор мощности с передней части двигателя.

Общая информация

  • Краска: желтый цвет Caterpillar

Узнайте результаты сравнения C7.1 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Промышленная силовая установка C7.1

Промышленная силовая установка C7.1

360 View