Промышленная силовая установка C32 — для регионов со строгими требованиями

Промышленные дизельные силовые установки C32

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
1000 л. с.
746 кВт
Максимальный крутящий момент
3825 фунто-фут при 1200 об/мин
5186 Н·м при 1200 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Соответствует стандартам Tier 4 Final EPA США и Stage V ЕС
Соответствует стандартам Tier 4 Final EPA США и Stage V ЕС

Обзор

Промышленная силовая установка Cat?� C32 номинальной мощностью 746 кВт (торм.) (1000 л. с. (торм.)) при 1800 об/мин соответствует требованиям стандарта на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final EPA США.

Характеристики продукции C32

Максимальная мощность 1000 л. с. 746 кВт
Максимальный крутящий момент 3825 фунто-фут при 1200 об/мин 5186 Н·м при 1200 об/мин
Номинальная частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Минимальная мощность 1000 л. с. 746 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует стандартам Tier 4 Final EPA США и Stage V ЕС Соответствует стандартам Tier 4 Final EPA США и Stage V ЕС
Конфигурация двигателя V-12 V-12
Цикл 4 4
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 6.4 дюймы 162 мм
Рабочий объем 1958.9 дюймов³ 32.1 л
Степень сжатия 16.0:1 16.0:1
Воздухозабор Двойной турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувного воздуха (TTA) Двойной турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувного воздуха (TTA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Система охлаждения жидкостная жидкостная
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC DOC
Высота 77.6 дюймы 1970 мм
Длина 100.7 дюймы 2558 мм
Ширина 64.4 дюймы 1637 мм

C32 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • турбонаддув;
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение

Система управления

  • Система электронного управления
  • Технология капсуляции жгута проводов в пену
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Конфигурируемое программное обеспечение
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус, вертикальное выходное отверстие
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный
  • Водяной насос, впускное отверстие

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Дополнительное выпускное отверстие

Маховики и картеры маховиков

  • Картер маховика SAE № 0 или SAE № 1

Топливная система

  • Система впрыска топлива, оснащенная насос-форсункой с электронным управлением и механическим приводом (MEUI)
  • Топливный фильтр тонкой очистки (2 микрона)
  • Электронный топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Открытая система вентиляции картера
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Задний маслоотстойник
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом

Узнайте результаты сравнения C32 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Промышленная силовая установка C32 — для регионов со строгими требованиями

Промышленная силовая установка C32 — для регионов со строгими требованиями