Дизельные двигатели C2.2 Stage V ЕС, Tier 4

Промышленные дизельные двигатели C2.2

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
74 л. с.
55 кВт
Максимальный крутящий момент
199 фунто-фут при 1600 об/мин
270 Н·м при 1600 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Соответствие стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии, а также Stage V ЕС
Соответствие стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии, а также Stage V ЕС

Обзор

Новые электронные промышленные дизельные двигатели Cat?� C2.2 с общей топливораспределительной рампой обеспечивают исключительную производительность в широком диапазоне скоростей при исключительной плотности мощности. Сверхкомпактный размер и обширный набор опций делает их идеальными для применения в сельскохозяйственной технике, подъемниках, компрессорах, строительной технике, общепромышленной технике, оросительном оборудовании, при погрузке и разгрузке материалов, в рыхлителях, передвижных осветительных башнях, оборудовании для выравнивания покрова и ландшафтных работ, оборудовании для подземных горных работ и сварочном оборудовании.

Характеристики продукции C2.2

Максимальная мощность 74 л. с. 55 кВт
Максимальный крутящий момент 199 фунто-фут при 1600 об/мин 270 Н·м при 1600 об/мин
Номинальная частота вращения 2800 об/мин 2800 об/мин
Минимальная мощность 60 л. с. 45 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Соответствие стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии, а также Stage V ЕС Соответствие стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии, а также Stage V ЕС
Конфигурация двигателя Рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 3.3 дюймы 84 мм
Ход поршня 3.9 дюймы 100 мм
Рабочий объем 135 дюймов³ 2.2 л
Степень сжатия 17.0:1 17.0:1
Воздухозабор С турбонаддувом (T) или с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом (T) или с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC+DPF DOC+DPF
Длина 31.7 дюймы 807 мм
Ширина 20.8 дюймы 529 мм
Высота 30.2 дюймы 766 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 509 фунты 231 кг
Длина 16.1 дюймы 408 мм
Масса 12.8 фунты 5.8 кг
Диаметр 6.1 дюймы 155 мм

C2.2 Стандартное оборудование

Система управления

  • Генератор 12 В, 85 А
  • Стартер 12 В
  • Свечи предварительного подогрева двигателя обеспечивают подогрев цилиндра для достижения наилучших характеристик запуска при низких температурах
  • Электронный блок управления — установлен на шасси
  • Универсальное конфигурируемое программное обеспечение и соответствующая SAE J1939 шина CAN обеспечивают высокий уровень интеграции
  • Разъемы и датчики жгута проводов являются водонепроницаемыми и разработаны с учетом тяжелых внедорожных условий

Маховики и картеры маховиков

  • Стандартный картер маховика 4 SAE
  • Можно выбрать массу маховика и схему расположения болтов для соответствия стандартным гидравлическим насосам и коробкам передач

Топливная система

  • Топливная система с общей топливораспределительной рампой высокого давления 2000 бар
  • Запатентованные топливные фильтры для обеспечения защиты двигателя с применением соответствующих процедур обслуживания, а также устройства определения наличия воды в топливе гарантируют максимальное полезное время работы машины

Система смазки

  • Альтернативные маслоналивные горловины
  • Навинчиваемый фильтр смазочного масла

Механизм отбора мощности (PTO)

  • Привод МОМ SAE A

Общая информация

  • Чугунный блок цилиндров
  • Чугунный выпускной коллектор
  • Преодолеваемый подъем 35° в непрерывном режиме
  • Краска: желтый цвет Cat

Система очистки отработавших газов / оборудование для контроля чистоты выбросов

  • Каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (DOC)
  • Дизельный сажевый фильтр (DPF)

Узнайте результаты сравнения C2.2 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели C2.2 Stage V ЕС, Tier 4

Дизельные двигатели C2.2 Stage V ЕС, Tier 4

360 View