C18 NR4 (Китай) (< 560 кВт)

Промышленные дизельные двигатели C18 NR4 (Китай) (< 560 кВт)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
630 л. с.
470 кВт
Максимальный крутящий момент
2178 фунто-фут при 1300 об/мин
2953 Н·м при 1300 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)
Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)

Обзор

Cat® C18

Промышленный дизельный двигатель Cat® C18 (< 560 кВт) с номинальной мощностью 429–470 кВт (торм.) (575–630 л. с. (торм.)) при 1800–2000 об/мин. Отрасли промышленности и области применения двигателей C18: сельскохозяйственная техника, сельскохозяйственные тракторы, наземная поддержка воздушных судов, буровые установки, мульчеры/измельчители, уплотнители/катки, компрессоры, строительная техника, краны, рыхлители, лесозаготовки, общепромышленная техника, гидравлические силовые установки, оросительное оборудование, погрузка и разгрузка материалов, горнодобывающая техника, землеройные машины, асфальтоукладочное оборудование, насосы, экскаваторы/драглайны, оборудование для наземной транспортировки и траншеекопатели.

Характеристики продукции C18 NR4 (Китай) (< 560 кВт)

Максимальная мощность 630 л. с. 470 кВт
Максимальный крутящий момент 2178 фунто-фут при 1300 об/мин 2953 Н·м при 1300 об/мин
Номинальная частота вращения 1800-2000 1800-2000
Минимальная мощность 575 л. с. 429 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай) Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)
Конфигурация двигателя Рядный, 6-цилиндровый Рядный, 6-цилиндровый
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1104.5 дюймов³ 18.1 л
Степень сжатия 16.0:1 16.0:1
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Турбонаддув с промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC или DOC+DPF+SCR DOC или DOC+DPF+SCR
Длина 56.6 дюймы 1438 мм
Ширина 38.1 дюймы 969 мм
Высота 49.1 дюймы 1248 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 3785 фунты 1717 кг
Длина 45.4 дюймы 1153 мм
Ширина 43.8 дюймы 1112 мм
Высота 25.7 дюймы 652 мм
Масса 600 фунты 272 кг
Диаметр 14 дюймы 356 мм
Длина 33.6 дюймы 854 мм
Ширина 11.3 дюймы 287 мм
Высота 21.7 дюймы 551 мм
Масса 42.8 фунты 19.4 кг
Емкость 51.1 кварта (США) 48.4 л

C18 NR4 (Китай) (< 560 кВт) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • турбонаддув;
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение
  • Устанавливаемая по центру система турбокомпрессора с передней и задней конфигурацией выхлопной системы (соответствует стандарту Tier 4 Final, Stage V)

Система управления

  • Система электронного управления
  • Технология капсуляции жгута проводов в пену
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Удаленное управление вентилятором
  • Конфигурируемое программное обеспечение
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Встроенный электронный блок управления (ЭБУ)

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус, вертикальное выходное отверстие
  • Центробежный водяной насос
  • За информацией о конструкции системы охлаждения обращайтесь к вашему дилеру, чтобы обеспечить надежность оборудования

Маховики и картеры маховиков

  • Картер маховика SAE № 0 или SAE № 1
  • Механизм отбора мощности SAE № 1 с дополнительными приводами отбора мощности SAE A, SAE B или SAE C. Мощность двигателя может отбираться с его передней части при использовании дополнительного навесного оборудования. (Tier 4 Final, Stage V).

Топливная система

  • Система впрыска топлива, оснащенная насос-форсункой с электронным управлением и механическим приводом (MEUI)
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоперекачивающий насос
  • Электронный топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Открытая система вентиляции картера
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом
  • Различные маслосборники переднего, заднего или центрального расположения
  • Открытая система вентиляции картера с отводом газов (дополнительная фильтрующая система OCV) (Tier 4 Final, Stage V)

Механизм отбора мощности (PTO)

  • Приводы отбора мощности SAE A, SAE B или SAE C. В некоторых областях применения возможен отбор мощности с передней части двигателя.

Общая информация

  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Система доочистки отработавших газов / оборудование для контроля выбросов в атмосферу

  • Информация о системе очистки отработавших газов применяется к характеристикам 429–522 кВт (торм.) (575–700 л. с. (торм.))
  • Система регенерации Cat
  • Модуль очистки отработавших газов от токсичных веществ (CEM), состоящий из дизельного сажевого фильтра (DPF) и каталитического нейтрализатора для дизельных двигателей (DOC)
  • Электронный блок управления очисткой отработавших газов (ЭБУ)
  • Система снижения содержания NOx (NRS)
  • Электронный блок управления насосом (PETU)
  • Блок избирательного каталитического восстановления (SCR)
  • Возможность работы в 12- или 24-вольтовых системах

Узнайте результаты сравнения C18 NR4 (Китай) (< 560 кВт) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C18 Tier 4

C18 Tier 4

C18 Tier 4
C18 Tier 4