Двигатель C4.4 Nonroad IV (Китай) с системой очистки отработавших газов

Промышленные дизельные двигатели C4.4 NR4 (Китай)

C4.4 China Nonroad IV

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
173.5 л. с.
129.4 кВт
Максимальный крутящий момент
553 фунто-фут при 1400 об/мин
750 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)
Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)

Обзор

Промышленный дизельный двигатель Cat?� C4.4 с номинальной мощностью 110–129,4 кВт (торм.) (147,5–173,5 л. с. (торм.)) при 2200 об/мин соответствует требованиям стандарта на выбросы загрязняющих веществ Nonroad Stage IV (Китай). Двигатель C4.4 разработан в соответствии с требованиями многих отраслей промышленности и областей применения: буровые установки, породоотборщики/дробилки, работа с погрузочно-разгрузочными материалами, горнодобывающая техника, оборудование для земляных работ, асфальтоукладочное оборудование, насосы, плодоуборочные машины, выравнивание покрова и оборудование для подземной горной добычи.

Характеристики продукции C4.4 NR4 (Китай)

Максимальная мощность 173.5 л. с. 129.4 кВт
Максимальный крутящий момент 553 фунто-фут при 1400 об/мин 750 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 2000–2200 об/мин 2000–2200 об/мин
Минимальная мощность 147.5 л. с. 110 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай) Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)
Конфигурация двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 268.5 дюймов³ 4.4 л
Степень сжатия 16.5:1 16.5:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TA) или серийным турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TTA) С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TA) или серийным турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TTA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Длина 24.8 дюймы 630 мм
Ширина 29.4 дюймы 748 мм
Высота 35.3 дюймы 897 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 1179 фунты 535 кг
Длина 26.5 дюймы 673 мм
Ширина 16.2 дюймы 411 мм
Высота 12.2 дюймы 309 мм
Масса 110 фунты 50 кг
Диаметр 10.64 дюймы 270.3 мм

C4.4 NR4 (Китай) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Стандартные воздухоочистители

Система управления

  • Полная система электронного управления, все разъемы и элементы проводки водонепроницаемы и разработаны с учетом тяжелых условий эксплуатации вне дорог
  • Универсальное конфигурируемое программное обеспечение и соответствующая SAE J1939, учитывающая все факторы шина CAN позволяют обеспечивать высокий уровень интеграции

Система охлаждения

  • Стандартная температура верхнего бака, равная 108 °C (226 °F), позволяет уменьшить размеры блока охлаждения
  • Смесь воды и гликоля 50:50

Маховики и картеры маховиков

  • Конфигурация SAE3 в стандартной комплектации

Топливная система

  • Электронная топливораспределительная рампа высокого давления
  • Инновационная конструкция фильтра гарантирует максимальную защиту двигателя

Система смазки

  • Широкий выбор маслосборников для различных областей применения

Механизм отбора мощности

  • Фланцы SAE A и SAE B с левой стороны. Дополнительный фланец SAE A, с возможностью установки с левой стороны. В некоторых областях применения возможен отбор мощности с передней части двигателя. Доступны устанавливаемые производителем компрессоры.

Общая информация

  • Возможна с установкой или без установки балансировочного узла
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Система доочистки отработавших газов / оборудование для контроля выбросов в атмосферу согласно стандарту Nonroad Stage IV (Китай)

  • Модуль очистки отработавших газов от токсичных веществ (CEM), состоящий из дизельного сажевого фильтра (DPF) и каталитического нейтрализатора для дизельных двигателей (DOC)
  • Блок избирательного каталитического восстановления (SCR)
  • Гибкие 3-дюймовые соединения с возможностью прямой или угловой (под углами 45° и 90°) установки, обеспечивающие гибкость

Узнайте результаты сравнения C4.4 NR4 (Китай) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Двигатель C4.4 Nonroad IV (Китай) с системой очистки отработавших газов

Двигатель C4.4 Nonroad IV (Китай) с системой очистки отработавших газов