C18

Промышленные дизельные двигатели C18

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
800 л. с.
597 кВт
Максимальный крутящий момент
2736 фунто-фут при 1300 об/мин
3710 Н·м при 1300 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт Stage V ЕС
Стандарт Stage V ЕС

Обзор

Cat® C18

Промышленный дизельный двигатель Cat® C18 имеет мощность 429–522 кВт (торм.) (575–700 л. с. (торм.)) при 1800–1900 об/мин. Отрасли промышленности и области применения двигателей C18: сельскохозяйственная техника, сельскохозяйственные тракторы, наземная поддержка воздушных судов, буровые установки, мульчеры/измельчители, уплотнители/катки, компрессоры, строительная техника, краны, рыхлители, лесозаготовки, общепромышленная техника, гидравлические силовые установки, оросительное оборудование, погрузка и разгрузка материалов, горнодобывающая техника, землеройные машины, асфальтоукладочное оборудование, насосы, экскаваторы/драглайны, оборудование для наземной транспортировки и траншеекопатели.

Характеристики продукции C18

Максимальная мощность 800 л. с. 597 кВт
Максимальный крутящий момент 2736 фунто-фут при 1300 об/мин 3710 Н·м при 1300 об/мин
Номинальная частота вращения 1800-2000 1800-2000
Минимальная мощность 575 л. с. 429 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт Stage V ЕС Стандарт Stage V ЕС
Рабочий объем 1104.5 дюймов³ 18.1 л
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TA) или серийным турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TTA) С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TA) или серийным турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TTA)
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Степень сжатия 16.0:1 16.0:1
Система очистки отработавших газов DOC или DOC+DPF+SCR DOC или DOC+DPF+SCR
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Конфигурация двигателя Рядный, 6-цилиндровый Рядный, 6-цилиндровый
Высота 21.7 дюймы 551 мм
Длина 33.6 дюймы 854 мм
Масса 42.8 фунты 19.4 кг
Ширина 11.3 дюймы 287 мм
Емкость 51.1 кварта (США) 48.4 л
Ширина 43.8 дюймы 1112 мм
Высота 25.7 дюймы 652 мм
Масса 600 фунты 272 кг
Длина 45.4 дюймы 1153 мм
Диаметр 14 дюймы 356 мм

Узнайте результаты сравнения C18 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C18 Tier 4

C18 Tier 4

Видеопрофиль промышленного двигателя C18 ACERT — древесный измельчитель Morbark 3800

Видеопрофиль промышленного двигателя C18 ACERT — древесный измельчитель Morbark 3800

360 View