C18

Промышленные дизельные двигатели C18

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
800 л. с.
597 кВт
Максимальный крутящий момент
2736 фунто-фут при 1300 об/мин
3710 Н·м при 1300 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт Stage V ЕС
Стандарт Stage V ЕС

Обзор

Вариант двигателя Cat® C18, оборудованный системой последовательного двойного турбонаддува с промежуточным охлаждением наддувного воздуха, способен выдавать мощность 563–597 кВт (755–800 л. с.) при 1800 об/мин с соблюдением стандарта на выбросы загрязняющих веществ Stage V ЕС.

Характеристики продукции C18

Максимальная мощность 800 л. с. 597 кВт
Максимальный крутящий момент 2736 фунто-фут при 1300 об/мин 3710 Н·м при 1300 об/мин
Номинальная частота вращения 1800 1800
Минимальная мощность 755 л. с. 563 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт Stage V ЕС Стандарт Stage V ЕС
Количество цилиндров 6 вертикальных цилиндров, рядное расположение 6 вертикальных цилиндров, рядное расположение
Рабочий объем 1104.5 дюймов³ 18.1 л
Воздухозабор Последовательный двойной турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TTA) Последовательный двойной турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TTA)
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Система сгорания С прямым впрыском (MEUI) С прямым впрыском (MEUI)
Степень сжатия 16.0:1 16.0:1
Система очистки отработавших газов DOC + DPF + SCR или DOC DOC + DPF + SCR или DOC
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система охлаждения Жидкостная Жидкостная
Длина 61 дюймы 1545 мм
Ширина 45 дюймы 1141 мм
Высота 53 дюймы 1334 мм
Сухая масса 3875 фунты 1758 кг
Полная масса 3945 фунты 1790 кг
Примечание 1 *Итоговые размеры зависят от выбранных опций. *Итоговые размеры зависят от выбранных опций.

Узнайте результаты сравнения C18 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C18

C18