Дизельные двигатели C7.1 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Промышленные дизельные двигатели C7.1

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
320 л. с.
240 кВт
Максимальный крутящий момент
935 фунто-фут при 1400 об/мин
1268 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Соответствие стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии, а также Stage V ЕС
Соответствие стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии, а также Stage V ЕС

Обзор

Промышленные дизельные двигатели C7.1 поставляются с характеристиками мощности 129–225 кВт (172–302 л. с.) при 2200 об/мин и соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС. Отрасли промышленности и области применения двигателей C7.1: сельскохозяйственная техника, наземная поддержка воздушных судов, буровые установки, мульчеры/измельчители, комбайны/харвестеры, уплотнители/катки, компрессоры, строительная техника, краны, первичные измельчители, валочно-пакетирующие машины, лесозаготовки, вилочные погрузчики, общепромышленная техника, гидравлические силовые установки, оросительное оборудование, погрузчики/форвардеры, погрузка и разгрузка материалов, горнодобывающая техника, землеройные машины, подметальные машины, асфальтоукладочное оборудование, насосы, трелевщики, специальное сельскохозяйственное оборудование, разбрызгиватели, траншеекопатели и оборудование для подземной горной добычи.

Характеристики продукции C7.1

Максимальная мощность 320 л. с. 240 кВт
Максимальный крутящий момент 935 фунто-фут при 1400 об/мин 1268 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 2200 об/мин 2200 об/мин
Минимальная мощность 172 л. с. 129 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Соответствие стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии, а также Stage V ЕС Соответствие стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии, а также Stage V ЕС
Конфигурация двигателя Рядный, 6-цилиндровый Рядный, 6-цилиндровый
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Рабочий объем 427.7 дюймов³ 7 л
Степень сжатия 16.5:1 16.5:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TA) или серийным турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TTA) С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TA) или серийным турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TTA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Длина 41.9 дюймы 1064 мм
Ширина 31.4 дюймы 798 мм
Высота 35.9 дюймы 912 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 1658 фунты 752 кг
Длина 29 дюймы 733 мм
Ширина 30.3 дюймы 769 мм
Высота 18.1 дюймы 455 мм
Масса 236 фунты 107 кг
Диаметр 13.3 дюймы 338 мм

C7.1 Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Стандартные воздухоочистители

Система управления

  • Полная система электронного управления, все разъемы и элементы проводки водонепроницаемы и разработаны с учетом тяжелых условий эксплуатации вне дорог
  • Универсальное конфигурируемое программное обеспечение и соответствующая SAE J1939, учитывающая все факторы шина CAN позволяют обеспечивать высокий уровень интеграции

Система охлаждения

  • Стандартная температура верхнего бака, равная 108 °C (226 °F), позволяет уменьшить размеры блока охлаждения
  • Смесь воды и гликоля 50:50
  • За информацией о конструкции системы охлаждения обращайтесь к вашему дилеру, чтобы обеспечить надежность оборудования

Маховики и картеры маховиков

  • Широкий выбор интерфейсов силовой передачи, включая SAE № 1, SAE № 2 и SAE № 3

Топливная система

  • Электронная топливораспределительная рампа высокого давления
  • Инновационная конструкция фильтра гарантирует максимальную защиту двигателя

Система смазки

  • Широкий выбор маслосборников для различных областей применения

Общая информация

  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Система доочистки отработавших газов / оборудование для контроля чистоты выбросов, соответствующее требованиям стандарта Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС и японского стандарта 2014 г. (Tier 4 Final)

  • Модуль очистки отработавших газов от токсичных веществ (CEM), состоящий из дизельного сажевого фильтра (DPF) и каталитического нейтрализатора для дизельных двигателей (DOC)
  • Система снижения содержания NOx (NRS)
  • Блок избирательного каталитического восстановления (SCR)
  • Гибкие 3-дюймовые соединения с возможностью прямой или угловой (под углами 45° и 90°) установки, обеспечивающие гибкость

Узнайте результаты сравнения C7.1 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Дизельные двигатели C7.1 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C7.1 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

360 View