Дизельные двигатели C0.5 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Промышленные дизельные двигатели C0.5

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
13.7 л. с.
10.2 кВт
Максимальный крутящий момент
22 фунто-фут при 2600 об/мин
29.7 Н·м при 2600 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat?� C0.5 обеспечивают исключительную производительность в широком диапазоне скоростей при исключительной плотности мощности. Их ультракомпактный размер корпуса и большой выбор опций гарантируют, что эти двигатели идеально подходят для широкого спектра немасштабных внедорожных работ. Возможность обслуживания с одной стороны упрощает работу и снижает общие эксплуатационные расходы владельца.

Характеристики продукции C0.5

Максимальная мощность 13.7 л. с. 10.2 кВт
Максимальный крутящий момент 22 фунто-фут при 2600 об/мин 29.7 Н·м при 2600 об/мин
Номинальная частота вращения 2000–3600 об/мин 2000–3600 об/мин
Минимальная мощность 11 л. с. 8.2 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС
Конфигурация двигателя Рядный, 2-цилиндровый Рядный, 2-цилиндровый
Диаметр цилиндра 2.6 дюймы 67 мм
Ход поршня 2.8 дюймы 72 мм
Рабочий объем 31 дюймов³ 0.5 л
Степень сжатия 23.5:1 23.5:1
Воздухозабор Без турбонаддува (NA) Без турбонаддува (NA)
Система сгорания Непрямой впрыск топлива Непрямой впрыск топлива
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Длина 16 дюймы 407 мм
Ширина 14.6 дюймы 371 мм
Высота 20.6 дюймы 523 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 126 фунты 57 кг

C0.5 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Впускной коллектор с набором отверстий.

Система управления

  • Генератор 12 В, 14 А
  • Стартер 12 В
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей

Система охлаждения

  • Насос системы охлаждения с ременным приводом
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости
  • Варианты вентиляторов системы охлаждения

Маховик и картер маховика

  • Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США: картер маховика со стандартной задней пластиной и маховик с плоской поверхность

Топливная система

  • Топливный насос высокого давления
  • Навинчиваемый топливный фильтр
  • Электромагнит отключения (ESOS)

Система смазки

  • Закрытый автоматический выключатель
  • Навинчиваемый фильтр смазочного масла
  • Реле давления смазочного масла
  • Маслосборник смазки

Общая информация

  • Чугунный блок цилиндров
  • Чугунный выпускной коллектор, боковое выпускное отверстие
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20°C (-4°F)
  • Преодолеваемый подъем 35° в непрерывном режиме
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C0.5 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели C0.5 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C0.5 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями