Тракторный двигатель C3.6

Промышленные дизельные двигатели Тракторный двигатель C3.6

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
121 л. с.
90 кВт
Максимальный крутящий момент
369 фунто-фут при 1500 об/мин
500 Н·м при 1500 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт R96 Stage IIIA ЕЭК ООН, MAR-1 Бразилии
Стандарт R96 Stage IIIA ЕЭК ООН, MAR-1 Бразилии

Обзор

В двигателях сельскохозяйственных тракторов Cat® C3.6 оптимально сочетаются такие важные характеристики, как компактность, надежность и производительность. Данный двигатель поставляется с номинальной механической мощностью до 90 кВт (121 л. с.) при 2400 об/мин.

Двигатель C3.6 разработан для соответствия определенным требованиям к сельскохозяйственным тракторам, включая структурный картер со встроенными сдвоенными балансировочными валами.

Характеристики продукции Тракторный двигатель C3.6

Максимальная мощность 121 л. с. 90 кВт
Максимальный крутящий момент 369 фунто-фут при 1500 об/мин 500 Н·м при 1500 об/мин
Номинальная частота вращения 2200-2400 об/мин 2200-2400 об/мин
Минимальная мощность 74 л. с. 55 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт R96 Stage IIIA ЕЭК ООН, MAR-1 Бразилии Стандарт R96 Stage IIIA ЕЭК ООН, MAR-1 Бразилии
Длина 26.8 дюймы 681 мм
Ширина 22.2 дюймы 564 мм
Высота 33.7 дюймы 855 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 840 фунты 381 кг
Конфигурация двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 3.9 дюймы 98 мм
Ход поршня 4.7 дюймы 120 мм
Рабочий объем 220 дюймов³ 3.6 л
Степень сжатия 17.0:1 17.0:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -

Тракторный двигатель C3.6 Стандартное оборудование

Система управления

  • Стартер (12 В)
  • Генератор (12 В)
  • Электронный блок управления (установленный на шасси)
  • Датчики управления двигателем и прочный жгут проводов
  • Передача данных через шину CAN SAE J1939

Маховики и картеры маховиков

  • Задняя панель для монтажа трансмиссии сельскохозяйственной техники
  • Варианты маховика для соответствия промышленным гидравлическим насосам и коробке передач
  • Боковой МОМ с интерфейсом SAE A или SAE B

Топливная система

  • Топливный фильтр, установлен на шасси
  • С датчиком воды

Система смазки

  • Фильтры смазочного масла
  • Поддон картера под большим наклоном — 25 градусов в непрерывном режиме во всех направлениях

Общая информация

  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -25 °C
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения Тракторный двигатель C3.6 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Дизельные двигатели C3.6 LRC для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Дизельные двигатели C3.6 LRC для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Тракторный двигатель C3.6

Просмотреть дополнительные предложения