Промышленные силовые установки C4.4 по стандартам Tier 4, Stage V — для регионов со строгими требованиями

Промышленные дизельные силовые установки C4.4

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
188 л. с.
140 кВт
Максимальный крутящий момент
601 фунто-фут при 1400 об/мин
815 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Stage V ЕС, EPA Tier 4 Final США, японский стандарт 2014 г. (Tier 4 Final)
Stage V ЕС, EPA Tier 4 Final США, японский стандарт 2014 г. (Tier 4 Final)

Обзор

Двигатель C4.4 IPU имеет систему прямого впрыска на основе топливораспределительной рампы с промежуточным охлаждением наддувного воздуха с одним или двумя турбокомпрессорами. Двигатель соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС и японского стандарта 2014 г. (Tier 4 Final). Для удобства установки IPU располагает средствами монтажа системы очистки отработавших газов, встроенной системой охлаждения и фильтром впускного воздуха.

Характеристики продукции C4.4

Максимальная мощность 188 л. с. 140 кВт
Максимальный крутящий момент 601 фунто-фут при 1400 об/мин 815 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 2000–2200 об/мин 2000–2200 об/мин
Минимальная мощность 137 л. с. 102 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Stage V ЕС, EPA Tier 4 Final США, японский стандарт 2014 г. (Tier 4 Final) Stage V ЕС, EPA Tier 4 Final США, японский стандарт 2014 г. (Tier 4 Final)
Конфигурация двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 268.5 дюймов³ 4.4 л
Степень сжатия 16.0:2 16.0:2
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) или двойным турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TTA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) или двойным турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TTA)
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Длина 60.3 дюймы 1532 мм
Ширина 34.2 дюймы 869 мм
Высота 53.7 дюймы 1364 мм
Масса 1559 фунты 707 кг

C4.4 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Стандартные воздухоочистители

Система управления

  • Полная система электронного управления, все разъемы и элементы проводки водонепроницаемы и разработаны с учетом тяжелых условий эксплуатации вне дорог
  • Универсальное конфигурируемое программное обеспечение и соответствующая SAE J1939, учитывающая все факторы шина CAN позволяют обеспечивать высокий уровень интеграции

Система охлаждения

  • Стандартная температура верхнего бака, равная 108 °C (226 °F), позволяет уменьшить размеры блока охлаждения
  • Смесь воды и гликоля 50:50
  • За информацией о конструкции системы охлаждения обращайтесь к вашему дилеру, чтобы обеспечить надежность оборудования

Маховики и картеры маховиков

  • Широкий выбор интерфейсов силовой передачи, включая SAE № 2 и SAE № 3

Топливная система

  • Электронная топливораспределительная рампа высокого давления
  • Инновационная конструкция фильтра гарантирует максимальную защиту двигателя

Система смазки

  • Широкий выбор маслосборников для различных областей применения

Механизм отбора мощности

  • Фланцы SAE A и SAE B с левой стороны. Дополнительный фланец SAE A, с возможностью установки с левой стороны. В некоторых областях применения возможен отбор мощности с передней части двигателя. Доступны устанавливаемые производителем компрессоры.

Общая информация

  • Возможна с установкой или без установки балансировочного узла
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

СИСТЕМА ДООЧИСТКИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ / ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЧИСТОТЫ ВЫБРОСОВ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ TIER 4 FINAL EPA США, STAGE V ЕС И ЯПОНСКОГО СТАНДАРТА 2014 Г. (TIER 4 FINAL)

  • Каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (DOC) /дизельный сажевый фильтр (DPF) / блок избирательного каталитического восстановления (SCR)
  • Соответствие требованиям полного удаления сажи
  • Пассивная регенерация

Узнайте результаты сравнения C4.4 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Промышленные силовые установки C4.4 по стандартам Tier 4, Stage V — для регионов со строгими требованиями

Промышленные силовые установки C4.4 по стандартам Tier 4, Stage V — для регионов со строгими требованиями

360 View