Промышленная силовая установка C13D

Промышленные дизельные силовые установки C13D

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
690 л. с.
515 кВт
Максимальный крутящий момент
2360 фунто-фут при 1300 об/мин
3200 Н·м при 1300 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт R96 Stage IIIA ЕЭК ООН; MAR-1 Бразилии; нерегламентированный
Стандарт R96 Stage IIIA ЕЭК ООН; MAR-1 Бразилии; нерегламентированный

Обзор

Конфигурация IPU двигателя Cat® C13D не только обеспечивает гибкость и дополнительные функции, присущие стандартному промышленному двигателю, но также включает встроенную систему охлаждения с воздуховодами и трубопроводами охлаждающей жидкости, установленный на двигателе модуль фильтрации топлива и всю необходимую проводку с установленным на двигателе ЭБУ. Конфигурация IPU соответствует стандартам R96 Stage IIIA ЕЭК ООН, MAR-1 Бразилии и другим эквивалентным стандартам на выбросы загрязняющих веществ. Кроме того, она отличается простотой и быстротой установки, что позволяет клиенту направить максимум усилий на выполнение важных работ.

Характеристики продукции C13D

Максимальная мощность 690 л. с. 515 кВт
Максимальный крутящий момент 2360 фунто-фут при 1300 об/мин 3200 Н·м при 1300 об/мин
Номинальная частота вращения 1800-2100 об/мин 1800-2100 об/мин
Минимальная мощность 456 л. с. 340 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт R96 Stage IIIA ЕЭК ООН; MAR-1 Бразилии; нерегламентированный Стандарт R96 Stage IIIA ЕЭК ООН; MAR-1 Бразилии; нерегламентированный
Конфигурация двигателя Рядный, 6-цилиндровый Рядный, 6-цилиндровый
Диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.4 дюймы 162 мм
Рабочий объем 787.2 дюймов³ 12.9 л
Степень сжатия 16.5:1 16.5:1
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Турбонаддув с промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Длина 89 дюймы 2249 мм
Ширина 46 дюймы 1160 мм
Высота 65 дюймы 1641 мм
Сухая масса 3856 фунты 1749 кг

C13D Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Турбокомпрессор с перепускным клапаном
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение
  • Имеются конфигурации с передним и задним выхлопом.

Система управления

  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Конфигурируемое программное обеспечение
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Встроенный электронный блок управления (ЭБУ)
  • Удаленное управление вентилятором

Система охлаждения

  • Жидкостный модуль, в состав которого входят водяной насос, маслоохладитель, патронный масляный фильтр верхнего уровня (дополнительно), двойные термостаты охлаждающей жидкости и один масляный термостат
  • Центробежный водяной насос
  • За информацией о конструкции системы охлаждения обращайтесь к вашему дилеру, чтобы обеспечить надежность оборудования
  • Доступен вариант жидкостного модуля с выносным масляным фильтром

Маховик и картер маховика

  • Несколько конфигураций картера маховика, в том числе с базовой, стандартной и усиленной установкой МОМ
  • Стандартный картер маховика SAE №1 с маховиками SAE №14 или 140

Топливная система

  • Система прямого впрыска топлива с общей топливораспределительной рампой и форсунками с нулевой утечкой в статическом положении
  • Топливный модуль, в состав которого входят основной и дополнительный патронные фильтры, а также ручной или электрический подкачивающий насос
  • Доступен выносной топливный модуль
  • Топливный коллектор, обеспечивающий отвод топлива в бак с внешней или задней стороны, а также подачу охлаждающей жидкости
  • Насос топливной системы высокого давления с масляной смазкой и механический топливоперекачивающий насос

Система смазки

  • Не требующая обслуживания пассивная открытая система фильтрации вентиляции картера, встроенная в крышку клапанного механизма
  • Функция обратного слива масляного фильтра для удобства обслуживания, встроенная в жидкостный модуль
  • Маслоналивная горловина
  • Датчик уровня масла
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом
  • Различные маслосборники переднего, заднего или центрального расположения
  • Открытая система вентиляции картера с отводом газов

Механизм отбора мощности (PTO)

  • До 5 дополнительных механизмов отбора мощности: 2 задних (SAE B, C или D), 2 передних (SAE A или SAE B) и дополнительный передний с низким расположением (SAE B)

Общая информация

  • Желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета по заказу
  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины

C13D Дополнительное оборудование

Промышленная силовая установка

  • Установленный на заводе-изготовителе блок охлаждения, включающий радиатор, последовательный воздухо-воздушный охладитель (ATAAC), трубопроводы охлаждающей жидкости к радиатору и от него, а также воздухопроводы к ATAAC и от него.
  • Установленная на заводе-изготовителе система доочистки выхлопных газов на двигателе, предварительно подсоединенные выхлопные воздуховоды и воздухоочистители
  • Установленные на заводе-изготовителе приборные панели / панели управления со встроенными телематическими блоками

Узнайте результаты сравнения C13D с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Промышленная силовая установка C13D

Промышленная силовая установка C13D