Промышленные силовые установки C4.4 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Промышленные дизельные силовые установки C4.4

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
108.6 л. с.
81 кВт
Выбросы загрязняющих веществ
UN/ECE R96 Stage IIIA
UN/ECE R96 Stage IIIA
Номинальная частота вращения
2200 об/мин
2200 об/мин

Обзор

Промышленная силовая установка Cat?� C4.4 поставляется с характеристиками мощности 61–81 кВт (торм.) (81,8–108,6 л. с. (торм.)) при 2200 об/мин. Эти характеристики соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Удобно отрегулированные заранее для широкого спектра применений промышленные силовые установки Cat?� представляют собой законченный энергетический комплекс, в состав которого входят радиатор, маховик, генератор и проводка генератора. Все компоненты полностью собраны заранее, чтобы обеспечить быструю и простую установку для различных производителей оборудования, клиентов и упаковщиков. Эти экономичные агрегаты поставляются готовыми для широкого ряда применений, в том числе орошения, а также для промышленных, буровых и других насосов.

Характеристики продукции C4.4

Максимальная мощность 108.6 л. с. 81 кВт
Номинальная частота вращения 2200 об/мин 2200 об/мин
Минимальная мощность 81.8 л. с. 61 кВт
Выбросы загрязняющих веществ UN/ECE R96 Stage IIIA UN/ECE R96 Stage IIIA
Конфигурация двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 268.5 дюймов³ 4.4 л
Степень сжатия 18.2:1 18.2:1
Воздухозабор С турбонаддувом (T) С турбонаддувом (T)
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 49.6 дюймы 1260 мм
Ширина 28.9 дюймы 734 мм
Высота 38 дюймы 964 мм
Масса 1025 фунты 465 кг

C4.4 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Установленный воздушный фильтр и турбокомпрессор

Система управления

  • Возможность работы в 12- или 24-вольтовых системах
  • Стартер (12 В или 24 В)

Система охлаждения

  • Вентилятор (нагнетательный или всасывающий)
  • Привод вентилятора
  • Радиатор
  • Водяной насос

Маховики и картеры маховиков

  • Маховик
  • Картер маховика, SAE № 3

Топливная система

  • Топливный фильтр

Система смазки

  • Маслоохладитель
  • Фильтр смазочного масла
  • Масляная заливная горловина в механизме регулировки момента впрыска

Опоры

  • Кронштейны для монтажа двигателя

Механизм отбора мощности (PTO)

  • Передний PTO с SAE A или SAE B (142/280 NM)

Общая информация

  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C4.4 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Промышленные силовые установки C4.4 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Промышленные силовые установки C4.4 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов