C3.6

Промышленные дизельные двигатели C3.6

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
142 л. с.
106 кВт
Максимальный крутящий момент
417 фунто-фут при 1500 об/мин
566 Н·м при 1500 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС и японский стандарт 2014 г.
Стандарт Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС и японский стандарт 2014 г.

Обзор

Изображение 1

Промышленные дизельные двигатели Cat® C3.6 отличаются компактностью, надежностью и производительностью. Номинальная мощность данных двигателей составляет 106 кВт (142 л. с.) при 2200 об/мин. Двигатель C3.6 разработан в соответствии с требованиями многих отраслей промышленности и областей применения: экскаваторы, сельскохозяйственные тракторы, наземная поддержка воздушных судов, мульчеры/измельчители, уплотнители/катки, компрессоры, лесная промышленность, оросительное оборудование, погрузка и разгрузка материалов, горнодобывающая промышленность, оборудование для земляных работ, асфальтоукладочное оборудование, насосы, плодоуборочные машины, выравнивание покрова и оборудование для подземных горных работ.

Характеристики продукции C3.6

Максимальная мощность 142 л. с. 106 кВт
Максимальный крутящий момент 417 фунто-фут при 1500 об/мин 566 Н·м при 1500 об/мин
Номинальная частота вращения 2000-2400 об/мин 2000-2400 об/мин
Минимальная мощность 74 л. с. 55 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС и японский стандарт 2014 г. Стандарт Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС и японский стандарт 2014 г.
Количество цилиндров 4 4
Рабочий объем 220.9 дюймов³ 3.6 л
Воздухозабор Турбокомпрессор с промежуточным охладителем наддувочного воздуха (TA) Турбокомпрессор с промежуточным охладителем наддувочного воздуха (TA)
Диаметр цилиндра 3.86 дюймы 98 мм
Ход поршня 4.72 дюймы 120 мм
Система сгорания Прямой впрыск Прямой впрыск
Степень сжатия 17.0:1 17.0:1
Система очистки отработавших газов DOC+DPF или DOC+DPF+SCR DOC+DPF или DOC+DPF+SCR
Общий объем смазочного масла 3.06 галл. (США) 11.6 л
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система охлаждения Жидкостная Жидкостная
Длина 26.3 дюймы 667 мм
Ширина 22.2 дюймы 564 мм
Высота 31 дюймы 787 мм
Сухая масса 840 фунты 381 кг
Полная масса 928 фунты 421 кг
Примечание 1 *Итоговые размеры зависят от выбранных опций. *Итоговые размеры зависят от выбранных опций.

Узнайте результаты сравнения C3.6 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели C3.6 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C3.6 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

360 View