Дизельные двигатели C2.8 LRC для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Промышленные дизельные двигатели C2.8

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
74 л. с.
55 кВт
Максимальный крутящий момент
221 фунто-фут при 1600 об/мин
300 Н·м при 1600 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт R96 Stage IIIA ЕЭК ООН, MAR-1 Бразилии
Стандарт R96 Stage IIIA ЕЭК ООН, MAR-1 Бразилии

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat?� C2.8 оптимально сочетают в себе такие важные характеристики, как компактность, надежность и производительность. Данный двигатель поставляется с номинальной механической мощностью до 55 кВтМ (74 л. с.М.) при 2500 об/мин. C2.8 разработан в соответствии с требованиями многих отраслей промышленности и областей применения: сельскохозяйственная техника, подъемники, наземная поддержка воздушных судов, мульчеры/измельчители, уплотнители/катки, компрессоры, лесоводство, оросительное оборудование, погрузка и разгрузка материалов, горнодобывающая техника, землеройно-транспортное оборудование, асфальтоукладочное оборудование, насосы, плодоуборочные машины, выравнивание покрова и оборудование для подземных горных работ.

Характеристики продукции C2.8

Максимальная мощность 74 л. с. 55 кВт
Максимальный крутящий момент 221 фунто-фут при 1600 об/мин 300 Н·м при 1600 об/мин
Номинальная частота вращения 2200-2400 об/мин 2200-2400 об/мин
Минимальная мощность 67 л. с. 50 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт R96 Stage IIIA ЕЭК ООН, MAR-1 Бразилии Стандарт R96 Stage IIIA ЕЭК ООН, MAR-1 Бразилии
Конфигурация двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 3.5 дюймы 90 мм
Ход поршня 4.3 дюймы 110 мм
Рабочий объем 171 дюймов³ 2.8 л
Степень сжатия 17.0:1 17.0:1
Воздухозабор С турбонаддувом (T) и с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом (T) и с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 24.9 дюймы 633 мм
Ширина 21.2 дюймы 538 мм
Высота 30.9 дюймы 786 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 705 фунты 320 кг

C2.8 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Индукционные коллекторы
  • Выхлопные коллекторы

Система управления

  • Стартер (12 В или 24 В)
  • Генератор (12 В или 24 В)
  • Электронный блок управления (установленный на шасси)
  • Датчики управления двигателем и прочный жгут проводов
  • Информационное сопряжение через шину CAN J1939

Маховики и картеры маховиков

  • Картеры маховиков — SAE 3 или SAE 4
  • Варианты маховика для соответствия промышленным гидравлическим насосам и коробке передач
  • Боковой МОМ с интерфейсом SAE A или SAE B

Топливная система

  • Топливный фильтр — предварительно подключен, но установлен на шасси
  • С датчиком воды

Система смазки

  • Фильтры смазочного масла
  • Поддон картера под большим наклоном — 35° в непрерывном режиме во всех направлениях

Общая информация

  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20° C (-4° F) со стандартным оборудованием
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C2.8 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели C2.8 LRC для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Дизельные двигатели C2.8 LRC для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

360 View