C1.1 NR4 (Китай)

Промышленные дизельные двигатели C1.1 NR4 (Китай)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
28.2 л. с.
21 кВт
Максимальный крутящий момент
63.4 фунт/фут
86 Н·м
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)
Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)

Обзор

Промышленные дизельные двигатели C1.1 и C1.1T оснащены непрямой системой впрыска топлива, соответствующей стандартам на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники Stage IV Nonroad Китая, и не требуют электронного управления, системы очистки или рециркуляции отработавших газов. Доступные как без наддува, так и с турбонаддувом для улучшения крутящего момента на низких оборотах, эти двигатели также имеют ряд настраиваемых на заводе опций, позволяющих минимизировать затраты на разработку и производство машины, если установлен электронный контроллер

Характеристики продукции C1.1 NR4 (Китай)

Максимальная мощность 28.2 л. с. 21 кВт
Максимальный крутящий момент 63.4 фунт/фут 86 Н·м
Номинальная частота вращения 3400 об/мин 3400 об/мин
Минимальная мощность 21.6 л. с. 16.1 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай) Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)
Конфигурация двигателя Рядный, 3-цилиндровый Рядный, 3-цилиндровый
Диаметр цилиндра 3 дюймы 77 мм
Ход поршня 3.2 дюймы 81 мм
Рабочий объем 67.1 дюймов³ 1.1 л
Степень сжатия 23:1 23:1
Воздухозабор Без турбонаддува (NA)/с турбонаддувом (T) Без турбонаддува (NA)/с турбонаддувом (T)
Система сгорания непрямой впрыск топлива непрямой впрыск топлива
Обороты (со стороны маховика) против часовой стрелки против часовой стрелки
Длина 19.3 дюймы 491 мм
Ширина 15.8 дюймы 400 мм
Высота 22.7 дюймы 576 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 211 фунты 96 кг

C1.1 NR4 (Китай) Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Впускной коллектор с набором отверстий

Воздухозаборная система

  • Впускной коллектор с набором отверстий.

Система управления

  • Генератор 12 В, 65 А
  • Стартер 12 В
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей

Система охлаждения

  • Насос системы охлаждения с ременным приводом
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости

Маховик и картер маховика

  • Маховик, SAE 6 1/2
  • Картер маховика SAE 5 или стандартная задняя пластина
  • Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США: картер маховика со стандартной задней пластиной и маховик с плоской поверхность

Топливная система

  • Топливный насос высокого давления
  • Навинчиваемый топливный фильтр

Система смазки

  • Масляный поддон с низким профилем
  • Навинчиваемый фильтр смазочного масла
  • Реле давления смазочного масла

Механизм отбора мощности (PTO)

  • Оснащение для механизма отбора мощности (PTO)

Общая информация

  • Чугунный блок цилиндров
  • Чугунный выпускной коллектор, боковое выпускное отверстие
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20°C (-4°F)
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C1.1 NR4 (Китай) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C1.1 NR4 (Китай)

C1.1 NR4 (Китай)