Промышленная силовая установка C7.1 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Промышленные дизельные силовые установки C7.1

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
302 л. с.
225 кВт
Максимальный крутящий момент
940 фунто-фут при 1400 об/мин
1274 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС, японский стандарт 2014 г. (Tier 4 Final)
Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС, японский стандарт 2014 г. (Tier 4 Final)

Обзор

Двигатели C7.1 для промышленных силовых установок поставляются с характеристиками мощности 151–225 кВт (202–302 л. с.) при частоте вращения 1800–2200 об/мин. Эти номинальные характеристики соответствуют стандартам на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final EPA США, Stage IV ЕС и японскому стандарту 2014 г. (Tier 4 Final). Удобно отрегулированные заранее для широкого спектра применений промышленные силовые установки Cat?� представляют собой законченный энергетический комплекс, в состав которого входят радиатор, маховик, генератор и проводка генератора. Все компоненты полностью собраны заранее, чтобы обеспечить быструю и простую установку для различных производителей оборудования, клиентов и упаковщиков. Эти экономичные агрегаты поставляются готовыми для широкого ряда применений, в том числе орошения, а также для промышленных, буровых и других насосов.

Характеристики продукции C7.1

Максимальная мощность 302 л. с. 225 кВт
Максимальный крутящий момент 940 фунто-фут при 1400 об/мин 1274 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 1800-2200 об/мин 1800-2200 об/мин
Минимальная мощность 202 л. с. 151 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС, японский стандарт 2014 г. (Tier 4 Final) Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС, японский стандарт 2014 г. (Tier 4 Final)
Конфигурация двигателя 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Рабочий объем 427.7 дюймов³ 7.01 л
Степень сжатия 16.5:1 16.5:1
Воздухозабор Серия с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TTA) Серия с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TTA)
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Длина 69.6 дюймы 1769 мм
Ширина 36.1 дюймы 916 мм
Высота 57.5 дюймы 1461 мм
Масса 2204 фунты 1000 кг
Длина 30.4 дюймы 771 мм
Ширина 31.2 дюймы 793 мм
Высота 18.4 дюймы 468 мм
Масса 198 фунты 90 кг
Диаметр 13.3 дюймы 338 мм

C7.1 Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Стандартные воздухоочистители

Система управления

  • Полная система электронного управления, все разъемы и элементы проводки водонепроницаемы и разработаны с учетом тяжелых условий эксплуатации вне дорог
  • Универсальное конфигурируемое программное обеспечение и соответствующая SAE J1939, учитывающая все факторы шина CAN позволяют обеспечивать высокий уровень интеграции

Система охлаждения

  • Стандартная температура верхнего бака, равная 108 °C (226 °F), позволяет уменьшить размеры блока охлаждения
  • Смесь воды и гликоля 50:50
  • За информацией о конструкции системы охлаждения обращайтесь к вашему дилеру, чтобы обеспечить надежность оборудования

Маховики и картеры маховиков

  • Широкий выбор интерфейсов силовой передачи, включая SAE № 1, SAE № 2 и SAE № 3

Топливная система

  • Электронная топливораспределительная рампа высокого давления

Система смазки

  • Широкий выбор маслосборников для различных областей применения

Общая информация

  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Система доочистки отработавших газов / оборудование для контроля чистоты выбросов, соответствующее требованиям стандарта Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС и японского стандарта 2014 г. (Tier 4 Final)

  • Модуль очистки отработавших газов от токсичных веществ (CEM), состоящий из дизельного сажевого фильтра (DPF) и каталитического нейтрализатора для дизельных двигателей (DOC)
  • Система снижения содержания NOx (NRS)
  • Блок избирательного каталитического восстановления (SCR)
  • Гибкие 3-дюймовые соединения с возможностью прямой или угловой (под углами 45° и 90°) установки, обеспечивающие гибкость

Узнайте результаты сравнения C7.1 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Промышленная силовая установка C7.1 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Промышленная силовая установка C7.1 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

360 View