Дизельные двигатели C1.7 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Промышленные дизельные двигатели C1.5

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
24.6 л. с.
18.4 кВт
Максимальный крутящий момент
63.4 фунто-фут при 1800 об/мин
86 Н·м при 1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat?� C1.5 обеспечивают исключительную производительность в широком диапазоне скоростей при исключительной плотности мощности. Их ультракомпактный размер корпуса и большой выбор опций гарантируют, что эти двигатели идеально подходят для широкого спектра немасштабных внедорожных работ. Возможность обслуживания с одной стороны упрощает работу и снижает общие эксплуатационные расходы владельца.

Характеристики продукции C1.5

Максимальная мощность 24.6 л. с. 18.4 кВт
Максимальный крутящий момент 63.4 фунто-фут при 1800 об/мин 86 Н·м при 1800 об/мин
Номинальная частота вращения 2200–2800 об/мин 2200–2800 об/мин
Минимальная мощность 24.6 л. с. 18.4 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США
Конфигурация двигателя Рядный, 3-цилиндровый Рядный, 3-цилиндровый
Диаметр цилиндра 3.3 дюймы 84 мм
Ход поршня 3.5 дюймы 90 мм
Рабочий объем 91 дюймов³ 1.496 л
Степень сжатия 22.5:1 22.5:1
Воздухозабор Без турбонаддува (NA) Без турбонаддува (NA)
Система сгорания Непрямой впрыск топлива Непрямой впрыск топлива
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 22.5 дюймы 572 мм
Ширина 17.9 дюймы 453 мм
Высота 25.3 дюймы 643 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 327 фунты 148 кг

C1.5 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Впускной коллектор с набором отверстий.

Система управления

  • Генератор 12 В, 65 А
  • Стартер 12 В
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей
  • Tier 4 Final: генератор 12 В, 85 А

Система охлаждения

  • Насос системы охлаждения с ременным приводом
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости
  • Варианты вентиляторов системы охлаждения

Маховик и картер маховика

  • Без турбонаддува: маховик SAE 7 1/2
  • Без турбонаддува: картер маховика SAE 4 или стандартная задняя пластина

Топливная система

  • Топливный насос высокого давления
  • Навинчиваемый топливный фильтр
  • Электромагнит отключения (ESOS)

Система смазки

  • Альтернативные маслоналивные горловины
  • Навинчиваемый фильтр смазочного масла
  • Реле давления смазочного масла
  • Маслосборник смазки

Механизм отбора мощности (PTO)

  • Оснащение для механизма отбора мощности (PTO)

Общая информация

  • Чугунный блок цилиндров
  • Чугунный выпускной коллектор, боковое выпускное отверстие
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20°C (-4°F)
  • Преодолеваемый подъем 35° в непрерывном режиме

Узнайте результаты сравнения C1.5 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели C1.7 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C1.7 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями