3054C LRC

Промышленные дизельные двигатели 3054C

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
130 л. с.
97 кВт
Максимальный крутящий момент
369 фунто-фут при 1400 об/мин
500 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Эквивалент Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и эквивалент Stage II ЕС
Эквивалент Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и эквивалент Stage II ЕС

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat?� 3054C поставляются с характеристиками мощности 52–97 кВт (торм.) (69,7–130 л. с. (торм.)) при 2000–2400 об/мин. Эти характеристики соответствуют эквиваленту стандарта Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и эквиваленту Stage II ЕС на выбросы загрязняющих веществ, а также поставляются в другие регионы, на которые распространяется и не распространяется действие стандартов. Отрасли промышленности и области применения двигателей 3054C: сельскохозяйственная техника, наземная поддержка воздушных судов, буровые установки, мульчеры/измельчители, уплотнители/катки, компрессоры, строительная техника, краны, первичные измельчители, валочно-пакетирующие машины, лесозаготовки, вилочные погрузчики, общепромышленная техника, харвестеры, гидравлические силовые установки, оросительное оборудование, погрузчики/форвардеры, погрузка и разгрузка материалов, горнодобывающая техника, землеройные машины, подметальные машины, асфальтоукладочное оборудование, насосы, трелевщики, специальное сельскохозяйственное оборудование, разбрызгиватели, траншеекопатели, покрытие торфом и ландшафтные работы, оборудование для подземной горной добычи.

Характеристики продукции 3054C

Максимальная мощность 130 л. с. 97 кВт
Максимальный крутящий момент 369 фунто-фут при 1400 об/мин 500 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 2200-2400 об/мин 2200-2400 об/мин
Минимальная мощность 69.7 л. с. 52 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Эквивалент Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и эквивалент Stage II ЕС Эквивалент Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и эквивалент Stage II ЕС
Конфигурация двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 269 дюймов³ 4.4 л
Степень сжатия 16.2:1 16.2:1
Воздухозабор Без турбонаддува (NA), с турбонаддувом (T) или с промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TA) Без турбонаддува (NA), с турбонаддувом (T) или с промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 26.1 дюймы 663 мм
Ширина 24.4 дюймы 620 мм
Высота 31.9 дюймы 810 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 674.6 фунты 306 кг

3054C Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Впускной коллектор с набором отверстий.

Система управления

  • Генератор
  • Двигатель стартера
  • Панель управления
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей

Система охлаждения

  • Стандартная температура верхнего бака, равная 108 °C (226 °F), позволяет уменьшить размеры блока охлаждения
  • Смесь воды и гликоля 50:50

Маховики и картеры маховиков

  • Картер маховика, SAE № 3
  • Кольца маховика и стартера

Топливная система

  • Положения топливного фильтра

Система смазки

  • Фильтры смазочного масла и сапуны
  • Положения масляного фильтра
  • Маслосборник смазки

Механизм отбора мощности

  • Механизм отбора мощности (PTO) SAE B

Общая информация

  • Механизм регулировки момента впрыска и вспомогательное оборудование с приводом от шестерни
  • Вспомогательное оборудование с ременным приводом
  • Крепления двигателя
  • Указатели
  • Displays (Дисплеи)
  • Настройка мощности и кривой крутящего момента
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения 3054C с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

3054C LRC

3054C LRC