Дизельные двигатели C9.3B NR4 (Китай) для регионов со строгими требованиями

Промышленные дизельные двигатели C9.3B NR4 (Китай)

China Nonroad Stage IV

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
456 л. с.
340 кВт
Максимальный крутящий момент
1540 фунто-фут при 1400 об/мин
2088 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)
Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat?� C9.3B поставляются с
номинальной мощностью 250–340 кВт (торм.) (335–456 л. с. (торм.))
при 1800–2200 об/мин. Эти номинальные характеристики соответствуют стандартам на выбросы загрязняющих веществ
Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США, Stage IV ЕС, японскому стандарту 2014 г., корейскому стандарту Tier 4
Final* и китайскому стандарту для внедорожной техники Nonroad Stage IV.
Отрасли промышленности и области применения двигателей C9.3B:
сельскохозяйственная техника, наземная поддержка воздушных судов,
строительство, лесозаготовки, общепромышленное оборудование,
погрузка и разгрузка материалов, а также горнодобывающее оборудование.

Преимущества

Описание 18% Мощность выше по сравнению с предыдущими моделями

21% Крутящий момент увеличен по сравнению с предыдущими моделями

Масса модуля двигателя на 12% меньше по сравнению с предыдущими моделями

Характеристики продукции C9.3B NR4 (Китай)

Максимальная мощность 456 л. с. 340 кВт
Максимальный крутящий момент 1540 фунто-фут при 1400 об/мин 2088 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 1800-2200 об/мин 1800-2200 об/мин
Минимальная мощность 335 л. с. 250 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай) Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)
Конфигурация двигателя Рядный, 6-цилиндровый Рядный, 6-цилиндровый
Диаметр цилиндра 4.5 дюймы 115 мм
Ход поршня 5.9 дюймы 149 мм
Рабочий объем 567.5 дюймов³ 9.3 л
Степень сжатия 17.0:1 17.0:1
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Турбонаддув с промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Длина 44.3 дюймы 1125 мм
Ширина 31.1 дюймы 791 мм
Высота 42 дюймы 1068 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 1907 фунты 865 кг
Длина 36.4 дюймы 925 мм
Ширина 27.3 дюймы 694 мм
Высота 17 дюймы 432 мм
Масса 211 фунты 96 кг

C9.3B NR4 (Китай) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • турбонаддув;
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение
  • Устанавливаемая по центру система турбокомпрессора с передней и задней конфигурацией выхлопной системы

Система управления

  • Система электронного управления
  • Технология капсуляции жгута проводов в пену
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Конфигурируемое программное обеспечение
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Встроенный электронный блок управления (ЭБУ)
  • Удаленное управление вентилятором

Система охлаждения

  • Вертикальное или правостороннее выходное отверстие термостата
  • Центробежный водяной насос
  • За информацией о конструкции системы охлаждения обращайтесь к вашему дилеру, чтобы обеспечить надежность оборудования

Маховики и картеры маховиков

  • Механизм отбора мощности SAE 1 с дополнительными приводами отбора мощности SAE A, SAE B и SAE C. Мощность двигателя может отбираться с его передней части при использовании дополнительного навесного оборудования. (Tier 4 Final, в соответствии с предлагаемыми требованиями стандартов Stage V).

Топливная система

  • Электронная топливораспределительная рампа высокого давления
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливные фильтры тонкой и сверхтонкой очистки
  • Топливоперекачивающий насос
  • Электронный топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Открытая система вентиляции картера
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом
  • Различные маслосборники переднего, заднего или центрального расположения
  • Открытая система вентиляции картера с отводом газов (дополнительная фильтрующая система OCV)

Механизм отбора мощности (PTO)

  • Приводы отбора мощности SAE A, SAE B или SAE C. В некоторых областях применения возможен отбор мощности с передней части двигателя.

Общая информация

  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу
  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины

Система очистки отработавших газов

  • Модуль очистки отработавших газов состоит из дизельного сажевого фильтра (DPF), каталитического нейтрализатора для дизельных двигателей (DOC) и системы высокоэффективного избирательного каталитического восстановления (SCR).

Система очистки отработавших газов по стандарту Tier 4 Final и предлагаемыми требованиями стандарта Stage V

  • Электронный блок управления насосом (PETU)
  • Возможность работы в 12- или 24-вольтовых системах

Узнайте результаты сравнения C9.3B NR4 (Китай) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели C9.3B NR4 (Китай) для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C9.3B NR4 — для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C9.3B NR4 — для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C9.3B NR4 — для регионов со строгими требованиями

Дизельные двигатели C9.3B NR4 (Китай) для регионов со строгими требованиями
Дизельные двигатели C9.3B NR4 — для регионов со строгими требованиями
Дизельные двигатели C9.3B NR4 — для регионов со строгими требованиями
Дизельные двигатели C9.3B NR4 — для регионов со строгими требованиями