Дизельные двигатели C1.7, стандарт Nonroad Stage IV (Китай)

Промышленные дизельные двигатели C1.7 NR4 (Китай)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
25.3 л. с.
18.9 кВт
Максимальный крутящий момент
72.2 фунто-фут при 1600 об/мин
97.9 Н·м при 1600 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)
Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)

Обзор

Промышленный дизельный двигатель C1.7 оснащен непрямой системой впрыска топлива, соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники Nonroad Stage IV (Китай) и не требует электронного управления, системы очистки или рециркуляции отработавших газов. Доступно множество его конфигураций, настраиваемых на заводе-изготовителе, которые позволяют минимизировать затраты на проектирование и производство машины.

Характеристики продукции C1.7 NR4 (Китай)

Максимальная мощность 25.3 л. с. 18.9 кВт
Максимальный крутящий момент 72.2 фунто-фут при 1600 об/мин 97.9 Н·м при 1600 об/мин
Номинальная частота вращения 2200 об/мин 2200 об/мин
Минимальная мощность 25.3 л. с. 18.9 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай) Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)
Конфигурация двигателя Рядный, 3-цилиндровый Рядный, 3-цилиндровый
Диаметр цилиндра 3.3 дюймы 84 мм
Ход поршня 3.9 дюймы 100 мм
Рабочий объем 101.4 дюймов³ 1.662 л
Степень сжатия 23:01 23:01
Воздухозабор Без турбонаддува Без турбонаддува
Система сгорания непрямой впрыск топлива непрямой впрыск топлива
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов Не применяется Не применяется
Длина 22.2 дюймы 564 мм
Ширина 17.8 дюймы 453 мм
Высота 25.7 дюймы 654 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 353 фунты 160 кг

C1.7 NR4 (Китай) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Стандартный воздухоочиститель
  • Без турбонаддува

Система управления

  • Генератор 12 В, 65 или 85 А
  • Стартер 12 В
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей
  • Электронный блок управления с механической топливной системой
  • н/д
  • Все разъемы и элементы проводки водонепроницаемы и разработаны с учетом тяжелых условий эксплуатации вне дорог
  • Прочные надежные датчики

Система охлаждения

  • Насос системы охлаждения с ременным приводом
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости
  • Варианты вентиляторов системы охлаждения
  • Варианты привода вентилятора

Маховик и картер маховика

  • Варианты маховика и картера маховика

Топливная система

  • Непрямой впрыск топлива
  • Навинчиваемый топливный фильтр
  • Форсунки с простым штифтовым распылителем

Система смазки

  • Навинчиваемый масляный фильтр
  • Реле давления смазочного масла
  • Функции отстойника для различных областей применения

Механизм отбора мощности (PTO)

  • Привод МОМ SAE A

Общая информация

  • Чугунный блок цилиндров
  • Варианты чугунного выпускного коллектора
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу
  • Варианты индукционного коллектора
  • Крепление двигателя
  • Возможность установки нагревателя блока цилиндров

Система очистки отработавших газов / оборудование для контроля чистоты выбросов

  • Не применяется
  • Не применяется

Узнайте результаты сравнения C1.7 NR4 (Китай) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели C1.7, стандарт Nonroad Stage IV (Китай)

Дизельные двигатели C1.7, стандарт Nonroad Stage IV (Китай)