Дизельные двигатели 3608 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов (изображение может не соответствовать фактической конфигурации)

Промышленные дизельные двигатели 3608

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
3300 л. с.
2460 кВт
Максимальный крутящий момент
18219 фунто-фут при 820 об/мин
24700 Н·м при 820 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Не сертифицирован
Не сертифицирован

Обзор

Промышленный дизельный двигатель Cat?� 3608 отличается непревзойденной производительностью и прочностью, необходимыми клиентам для поддержания рабочих процессов в их отрасли промышленности. Эти двигатели удовлетворят любые потребности в мощности во всех сферах применения. Они обеспечивают высокую выходную мощность, отличаются проверенной надежностью и высокой топливной эффективностью. Эти двигатели не требуют больших эксплуатационных расходов, что будет выгодно вашим заказчикам в течение долгих лет. Двигатели 3608 подходят для работы в следующих областях: строительство, лесозаготовки, общепромышленное оборудование, погрузка и разгрузка материалов и горная промышленность. Двигатели 3608 с характеристиками 2080–2460 кВт (торм.) (2787–3300 л. с. (торм.)) при 800–1000 об/мин не являются сертифицированными и доступны для регионов, на которые не распространяется действие стандартов. Промышленные дизельные двигатели Cat?� 3608 поставляются с характеристиками мощности 2080–2460 кВт (торм.) (2787–3300 л. с. (торм.)) при 800–1000 об/мин. Двигатели этой мощности не сертифицированы и доступны для регионов, на которые не распространяется действие стандартов.

Характеристики продукции 3608

Максимальная мощность 3300 л. с. 2460 кВт
Максимальный крутящий момент 18219 фунто-фут при 820 об/мин 24700 Н·м при 820 об/мин
Номинальная частота вращения 800–1000 об/мин 800–1000 об/мин
Минимальная мощность 2787 л. с. 2080 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Не сертифицирован Не сертифицирован
Конфигурация двигателя Рядный, 8-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 8-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 11 дюймы 280 мм
Ход поршня 11.8 дюймы 300 мм
Рабочий объем 9018 дюймов³ 147.8 л
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувочного воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувочного воздуха
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 190 дюймы 4828 мм
Ширина 69 дюймы 1748 мм
Высота 103 дюймы 2626 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 41800 фунты 19000 кг

3608 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха с коррозионностойким покрытием (со стороны подачи воздуха)
  • Воздухоочиститель. Для стандартных условий эксплуатации, сухой, панель с индикаторами обслуживания, турбокомпрессор и промежуточное охлаждение наддувного воздуха в рубашке водяного охлаждения.
  • Турбокомпрессор, монтируемый сзади
  • Промежуточное охлаждение наддувного воздуха в рубашке водяного охлаждения

Система управления

  • Регулятор, справа, 3161 с автономным маслосборником для синтетического масла
  • Регулирование соотношения компонентов топливной смеси
  • Механическая регулировка скорости, без регулировки крутящего момента
  • Регулятор частоты вращения
  • Принудительная блокировка

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа

Маховики и картеры маховиков

  • Маховик, класс SAE № 00
  • 183 зуб маховика
  • Картер маховика, SAE № 00

Топливная система

  • Топливный фильтр, с индикаторами обслуживания, сменными картриджами и возможностью выполнения техобслуживания с правой стороны
  • Топливоперекачивающий насос

Контрольно-измерительное оборудование

  • Приборная панель, правая
  • Индикатор давления масла в двигателе
  • Индикатор давления топлива
  • Указатель перепада давления на масляном фильтре
  • Указатель температуры водяной рубашки охлаждения
  • Служебный КИП, электрический
  • Тахометр

Система смазки

  • Сапун картера, установлен в верхней части
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Масляный щуп
  • Маслонасос
  • Масляный фильтр со сменными картриджами и с возможностью выполнения техобслуживания с правой стороны
  • Мелкий масляный поддон

Система креплений

  • Балки, крепление, по длине двигателя, 254 мм (10 дюймов), промышленного типа, C-канал.

Механизм отбора мощности

  • Верхний правый вспомогательный привод
  • Передний кожух, односторонний

Система защиты

  • Соединительная коробка
  • Устройство ручного отключения, правое
  • Функция аварийного выключения, для срабатывания требует наличия электропитания
  • Низкое давление масла, низкие обороты на холостом ходу 69 кПа (10 фунтов/кв. дюйм); высокие обороты на холостом ходу 207 кПа (30 фунтов/кв. дюйм)
  • Температура воды
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Управляющий электромагнит 3161, требует наличия электропитания для срабатывания

Система пуска

  • Пусковое реле

Общая информация

  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения 3608 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели 3608 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов (изображение может не соответствовать фактической конфигурации)

Дизельные двигатели 3608 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов (изображение может не соответствовать фактической конфигурации)