Промышленная дизельная силовая установка C1.7 EU Stage V, Tier 4

Промышленные дизельные силовые установки C1.7

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
48 л. с.
36 кВт
Максимальный крутящий момент
122 фунто-фут при 1600 об/мин
166 Н·м при 1600 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Stage V ЕС, EPA Tier 4 Final США, японский стандарт 2014 г. (Tier 4 Final)
Stage V ЕС, EPA Tier 4 Final США, японский стандарт 2014 г. (Tier 4 Final)

Обзор

Cat?� C1.7 IPU — это двигатель с топливной магистралью высокого давления и прямым впрыском, соответствующий стандартам на выбросы загрязняющих веществ Stage V ЕС, EPA Tier 4 Final США и японским стандартам 2014 г. (Tier 4 Final). Для удобства установки IPU полностью подготовлен к монтажу системы доочистки отработавших газов, подключению встроенной системы охлаждения и оснащен необходимой проводкой и воздушным фильтром.

Характеристики продукции C1.7

Максимальная мощность 48 л. с. 36 кВт
Максимальный крутящий момент 122 фунто-фут при 1600 об/мин 166 Н·м при 1600 об/мин
Номинальная частота вращения 2800 об/мин 2800 об/мин
Минимальная мощность 49 л. с. 36.4 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Stage V ЕС, EPA Tier 4 Final США, японский стандарт 2014 г. (Tier 4 Final) Stage V ЕС, EPA Tier 4 Final США, японский стандарт 2014 г. (Tier 4 Final)
Конфигурация двигателя Рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 3.3 дюймы 84 мм
Ход поршня 3.9 дюймы 100 мм
Рабочий объем 101 дюймов³ 1.662 л
Степень сжатия 17.0:1 17.0:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC+DPF DOC+DPF
Длина 33.6 дюймы 854 мм
Ширина 23.5 дюймы 596 мм
Высота 37.8 дюймы 961 мм
Масса 494 фунты 224 кг

C1.7 Стандартное оборудование

Пневматическая система

  • турбонаддув;

Электрика и электроника

  • Генератор 12 В, 85 А
  • Стартер 12 В
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей
  • Электронный блок управления установлен на шасси
  • Универсальное конфигурируемое программное обеспечение и соответствующая SAE J1939 шина CAN обеспечивают высокий уровень интеграции
  • Водонепроницаемые жгуты проводов, разъемы и датчики разработаны с учетом тяжелых внедорожных условий

Маховики и картеры маховиков

  • Варианты маховика и картера маховика

Топливная система

  • Электронная топливная система с общей топливораспределительной рампой 2000 бар
  • Топливный фильтр с датчиком воды

Механизм отбора мощности (PTO)

  • Привод МОМ SAE A

Общая информация

  • Чугунный блок цилиндров
  • Предлагается обширный спектр вариантов, позволяющих подобрать технические характеристики, в точности соответствующие вашим потребностям

Узнайте результаты сравнения C1.7 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Промышленная дизельная силовая установка C1.7 EU Stage V, Tier 4

Промышленная дизельная силовая установка C1.7 EU Stage V, Tier 4