Промышленные силовые установки C13 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Промышленные дизельные силовые установки C13

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
536 л. с.
400 кВт
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарты на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия), UN R96 Stage IIIA, Tier 3 EPA США
Стандарты на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия), UN R96 Stage IIIA, Tier 3 EPA США
Номинальная частота вращения
1800-2100
1800-2100

Обзор

Конфигурация IPU двигателя Cat?� C13 не только обеспечивает гибкость и дополнительные функции, присущие стандартному промышленному двигателю, но также включает воздушный фильтр и крепления, встроенную систему охлаждения с воздуховодами и трубопроводами охлаждающей жидкости и всю необходимую проводку с установленным на двигателе ЭБУ. Конфигурация IPU, соответствующая бразильскому стандарту на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 и стандарту UN R96 Stage IIIA, а также стандартам производительности UN R120 для измерения полезной мощности и удельного расхода топлива, упрощает и ускоряет установку, позволяя клиенту тратить меньше времени на интеграцию и больше времени на важную работу.

Характеристики продукции C13

Максимальная мощность 536 л. с. 400 кВт
Номинальная частота вращения 1800-2100 1800-2100
Минимальная мощность 385 л. с. 287 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарты на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия), UN R96 Stage IIIA, Tier 3 EPA США Стандарты на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия), UN R96 Stage IIIA, Tier 3 EPA США
Конфигурация двигателя 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.2 дюймы 157 мм
Рабочий объем 763 дюймов³ 12.5 л
Степень сжатия 17.0:1 17.0:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 92 дюймы 2328 мм
Ширина 50 дюймы 1271 мм
Высота 71 дюймы 1816 мм
Масса 3730 фунты 1692 кг

C13 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • турбонаддув;
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение

Система управления

  • Электронное управление, регулировка скорости МОМ
  • Программируемые характеристики
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Программируемая низкая и высокая частота вращения холостого хода и общее предельное значение двигателя
  • Электронная диагностика и регистрация неисправностей
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Электронный блок управления ADEM™ A4 (ЭБУ)

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус, вертикальное выходное отверстие
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный
  • Водяной насос, впускное отверстие

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Дополнительное выпускное отверстие

Маховики и картеры маховиков

  • Картер маховика, SAE № 1

Топливная система

  • Система впрыска топлива, оснащенная насос-форсункой с электронным управлением и механическим приводом (MEUI)
  • Топливный фильтр тонкой очистки (2 микрона)
  • Технология ACERT™
  • Топливоперекачивающий насос
  • Топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Сапун картера
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Передний поддон картера двигателя
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом

Общая информация

  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20°C (-4°F)
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C13 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Промышленные силовые установки C13 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Промышленные силовые установки C13 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов