Дизельный двигатель C15 Tier 4

Промышленные дизельные двигатели C15 NR4 (Китай)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
580 л. с.
433 кВт
Максимальный крутящий момент
1958 фунто-фут при 1400 об/мин
2655 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)
Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)

Обзор

Промышленный дизельный двигатель Cat?� C15 имеет мощность 354–433 кВт (торм.) (475–580 л. с. (торм.)) при 1800–2100 об/мин. Отрасли промышленности и области применения двигателей C15: сельскохозяйственная техника, сельскохозяйственные тракторы, наземная поддержка воздушных судов, буровые установки, мульчеры/измельчители, комбайны/харвестеры, уплотнители/катки, компрессоры, строительная техника, краны, первичные измельчители, рыхлители, лесозаготовки, общепромышленная техника, гидравлические силовые установки, оросительное оборудование, погрузчики/форвардеры, погрузка и разгрузка материалов, горнодобывающая техника, землеройные машины, асфальтоукладочное оборудование, насосы, экскаваторы/драглайны, оборудование для наземной транспортировки и траншеекопатели.

Характеристики продукции C15 NR4 (Китай)

Максимальная мощность 580 л. с. 433 кВт
Максимальный крутящий момент 1958 фунто-фут при 1400 об/мин 2655 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 1800-2100 об/мин 1800-2100 об/мин
Минимальная мощность 475 л. с. 354 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай) Стандарт для внедорожной техники Stage IV Nonroad (Китай)
Конфигурация двигателя Рядный, 6-цилиндровый Рядный, 6-цилиндровый
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137 мм
Ход поршня 6.7 дюймы 171 мм
Рабочий объем 927.6 дюймов³ 15.2 л
Степень сжатия 17.0:1 17.0:1
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) Турбонаддув с промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Длина 56.6 дюймы 1438 мм
Ширина 38.1 дюймы 969 мм
Высота 49.1 дюймы 1248 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 3673 фунты 1666 кг
Длина 45.4 дюймы 1153 мм
Ширина 43.8 дюймы 1112 мм
Высота 25.7 дюймы 654 мм
Масса 600 фунты 272 кг
Диаметр 14 дюймы 356 мм
Длина 33.6 дюймы 854 мм
Ширина 11.3 дюймы 287 мм
Высота 21.7 дюймы 551 мм
Масса 42.8 фунты 19.4 кг
Емкость 51.1 кварта (США) 48.4 л

C15 NR4 (Китай) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • турбонаддув;
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение
  • Устанавливаемая по центру система турбокомпрессора с передней и задней конфигурацией выхлопной системы

Система управления

  • Система электронного управления
  • Технология капсуляции жгута проводов в пену
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Конфигурируемое программное обеспечение
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Встроенный электронный блок управления (ЭБУ)
  • Удаленное управление вентилятором

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус, вертикальное выходное отверстие
  • Центробежный водяной насос
  • За информацией о конструкции системы охлаждения обращайтесь к вашему дилеру, чтобы обеспечить надежность оборудования

Маховики и картеры маховиков

  • Картер маховика SAE № 0 или SAE № 1
  • Механизм отбора мощности SAE № 1 с дополнительными приводами отбора мощности SAE A, SAE B или SAE C. Мощность двигателя может отбираться с его передней части при использовании дополнительного навесного оборудования. (Tier 4 Final/Stage IV).

Топливная система

  • Система впрыска топлива, оснащенная насос-форсункой с электронным управлением и механическим приводом (MEUI)
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоперекачивающий насос
  • Электронный топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Открытая система вентиляции картера
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом
  • Различные маслосборники переднего, заднего или центрального расположения
  • Открытая система вентиляции картера с отводом газов (дополнительная фильтрующая система OCV)

Механизм отбора мощности (PTO)

  • Приводы отбора мощности SAE A, SAE B или SAE C. В некоторых областях применения возможен отбор мощности с передней части двигателя.

Общая информация

  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Система доочистки отработавших газов / оборудование для контроля выбросов в атмосферу

  • Система регенерации Cat
  • Модуль очистки отработавших газов от токсичных веществ (CEM), состоящий из дизельного сажевого фильтра (DPF) и каталитического нейтрализатора для дизельных двигателей (DOC)
  • Система снижения содержания NOx (NRS)
  • Комплект гибких соединений с поворачиваемыми на 90° патрубками для подключения впуска системы регенерации Cat
  • Возможность работы в 12- или 24-вольтовых системах

Система очистки отработавших газов

  • Система регенерации Cat
  • Модуль очистки отработавших газов от токсичных веществ (CEM), состоящий из дизельного сажевого фильтра (DPF) и каталитического нейтрализатора для дизельных двигателей (DOC)
  • Электронный блок управления очисткой отработавших газов (ЭБУ)
  • Система снижения содержания NOx (NRS)
  • Электронный блок управления насосом (PETU)
  • Блок избирательного каталитического восстановления (SCR)
  • Возможность работы в 12- или 24-вольтовых системах

Узнайте результаты сравнения C15 NR4 (Китай) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельный двигатель C15 Tier 4

Дизельный двигатель C15 Tier 4