Дизельные двигатели 3616 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов.

Промышленные дизельные двигатели 3616

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
6598 л. с.
4920 кВт
Максимальный крутящий момент
35692 фунто-фут при 820 об/мин
48390 Н·м при 820 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Не сертифицирован
Не сертифицирован

Обзор

Промышленный дизельный двигатель Cat?� 3616 отличается непревзойденной производительностью и прочностью, необходимыми клиентам для поддержания рабочих процессов в их отрасли промышленности. Эти двигатели удовлетворят любые потребности в мощности во всех сферах применения. Они обеспечивают высокую выходную мощность, отличаются проверенной надежностью и высокой топливной эффективностью. Эти двигатели не требуют больших эксплуатационных расходов, что будет выгодно вашим заказчикам в течение долгих лет. Двигатели 3616 подходят для работы в следующих областях: строительство, лесозаготовки, общепромышленное оборудование, погрузка и разгрузка материалов и горная промышленность. Двигатели 3616 с характеристиками 4160–4920 кВт (торм.) (5579–6598 л. с. (торм.)) при 800–1000 об/мин не являются сертифицированными и доступны для регионов, на которые не распространяется действие стандартов.

Характеристики продукции 3616

Максимальная мощность 6598 л. с. 4920 кВт
Максимальный крутящий момент 35692 фунто-фут при 820 об/мин 48390 Н·м при 820 об/мин
Номинальная частота вращения 800–1000 об/мин 800–1000 об/мин
Минимальная мощность 5579 л. с. 4160 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Не сертифицирован Не сертифицирован
Конфигурация двигателя V 16, 4-тактный, дизельный V 16, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 11 дюймы 280 мм
Ход поршня 11.8 дюймы 300 мм
Рабочий объем 18036 дюймов³ 295.6 л
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувочного воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувочного воздуха
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 216 дюймы 5482 мм
Ширина 67 дюймы 1704 мм
Высота 127 дюймы 3231 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 65900 фунты 29950 кг

3616 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха с коррозионностойким покрытием (со стороны подачи воздуха)
  • Воздухоочиститель. Для стандартных условий эксплуатации, сухой, панель с индикаторами обслуживания, турбокомпрессор и промежуточное охлаждение наддувного воздуха в рубашке водяного охлаждения.
  • Турбокомпрессор, монтируемый сзади
  • Промежуточное охлаждение наддувного воздуха в рубашке водяного охлаждения

Система управления

  • Регулятор, справа, 3161 с автономным маслосборником для синтетического масла
  • Регулирование соотношения компонентов топливной смеси
  • Механическая регулировка скорости, без регулировки крутящего момента
  • Регулятор частоты вращения
  • Принудительная блокировка

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа

Маховики и картеры маховиков

  • Маховик, класс SAE № 00
  • 183 зуб маховика
  • Картер маховика, SAE № 00

Топливная система

  • Топливный фильтр, с индикаторами обслуживания, сменными картриджами и возможностью выполнения техобслуживания с правой стороны
  • Топливоперекачивающий насос

Контрольно-измерительное оборудование

  • Приборная панель, правая
  • Индикатор давления масла в двигателе
  • Индикатор давления топлива
  • Указатель перепада давления на масляном фильтре
  • Указатель температуры водяной рубашки охлаждения
  • Служебный КИП, электрический
  • Тахометр

Система смазки

  • Сапун картера, установлен в верхней части
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Масляный щуп
  • Маслонасос
  • Масляный фильтр со сменными картриджами и с возможностью выполнения техобслуживания с правой стороны
  • Мелкий масляный поддон

Система креплений

  • Балки, крепление, по длине двигателя, 254 мм (10 дюймов), промышленного типа, C-канал.

Механизм отбора мощности

  • Верхний правый вспомогательный привод
  • Передний кожух, односторонний

Система защиты

  • Соединительная коробка
  • Устройство ручного отключения, правое
  • Функция аварийного выключения, для срабатывания требует наличия электропитания
  • Низкое давление масла, низкие обороты на холостом ходу 69 кПа (10 фунтов/кв. дюйм); высокие обороты на холостом ходу 207 кПа (30 фунтов/кв. дюйм)
  • Температура воды
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Управляющий электромагнит 3161, требует наличия электропитания для срабатывания

Система пуска

  • Пусковое реле

Общая информация

  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения 3616 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели 3616 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов.

Дизельные двигатели 3616 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов.