Промышленные силовые установки C15 для регионов со строгими требованиями

Промышленные дизельные силовые установки C15

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
580 л. с.
433 кВт
Максимальный крутящий момент
1958 фунто-фут при 1400 об/мин
2655 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Соответствие стандартам Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС, японскому стандарту 2014 г. (Tier 4 Final), корейскому стандарту Stage V и китайскому стандарту для внедорожной техники Stage IV
Соответствие стандартам Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС, японскому стандарту 2014 г. (Tier 4 Final), корейскому стандарту Stage V и китайскому стандарту для внедорожной техники Stage IV

Обзор

Промышленные силовые установки Cat?� C15 поставляются с мощностью 354–433 кВт (475–580 л. с.) при частоте вращения 1800–2100 об/мин. Удобно отрегулированные заранее для широкого спектра применений промышленные силовые установки Cat?� представляют собой законченный энергетический комплекс, в состав которого входят радиатор, маховик, генератор и проводка генератора. Все компоненты полностью собраны заранее, чтобы обеспечить быструю и простую установку для различных производителей оборудования, клиентов и упаковщиков. Эти экономичные агрегаты поставляются готовыми для широкого ряда применений, в том числе орошения, а также для промышленных, буровых и других насосов.

Характеристики продукции C15

Максимальная мощность 580 л. с. 433 кВт
Максимальный крутящий момент 1958 фунто-фут при 1400 об/мин 2655 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 1800-2100 об/мин 1800-2100 об/мин
Минимальная мощность 475 л. с. 354 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Соответствие стандартам Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС, японскому стандарту 2014 г. (Tier 4 Final), корейскому стандарту Stage V и китайскому стандарту для внедорожной техники Stage IV Соответствие стандартам Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС, японскому стандарту 2014 г. (Tier 4 Final), корейскому стандарту Stage V и китайскому стандарту для внедорожной техники Stage IV
Конфигурация двигателя 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137 мм
Ход поршня 6.7 дюймы 171 мм
Рабочий объем 927.6 дюймов³ 15.2 л
Степень сжатия 17.0:1 17.0:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Длина 98 дюймы 2488 мм
Ширина 48.4 дюймы 1229 мм
Высота 79 дюймы 2006 мм
Масса 5842 фунты 2650 кг
Ширина 43.8 дюймы 1112 мм
Высота 25.8 дюймы 654 мм
Масса 591 фунты 268 кг
Диаметр 14 дюймы 356 мм
Длина 33.6 дюймы 854 мм
Ширина 11.3 дюймы 287 мм
Высота 21.7 дюймы 551 мм
Масса 42.8 фунты 19.4 кг
Емкость 51.1 кварта (США) 48.4 л

C15 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • турбонаддув;
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение
  • Устанавливаемая по центру система турбокомпрессора с передней и задней конфигурацией выхлопной системы (соответствует стандарту Tier 4 Final, Stage V ЕС, японскому стандарту 2014 г. (Tier 4 Final), корейскому стандарту Stage V, китайскому стандарту для внедорожной техники Stage IV)

Система управления

  • Система электронного управления
  • Технология капсуляции жгута проводов в пену
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Конфигурируемое программное обеспечение
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Встроенный электронный блок управления (ЭБУ)
  • Удаленное управление вентилятором

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус, вертикальное выходное отверстие
  • Центробежный водяной насос
  • За информацией о конструкции системы охлаждения обращайтесь к вашему дилеру, чтобы обеспечить надежность оборудования

Маховики и картеры маховиков

  • Картер маховика SAE № 0 или SAE № 1
  • Механизм отбора мощности SAE № 1 с дополнительными приводами отбора мощности SAE A, SAE B или SAE C. Мощность двигателя может отбираться с его передней части при использовании дополнительного навесного оборудования. (Соответствие стандартам Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС, японскому стандарту 2014 г. (Tier 4 Final), корейскому стандарту Stage V и китайскому стандарту для внедорожной техники Stage IV.)

Топливная система

  • Система впрыска топлива, оснащенная насос-форсункой с электронным управлением и механическим приводом (MEUI)
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоперекачивающий насос
  • Электронный топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Открытая система вентиляции картера
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом
  • Различные маслосборники переднего, заднего или центрального расположения
  • Открытая система вентиляции картера с отводом газов (дополнительная фильтрующая система OCV) (Tier 4 Final, Stage V ЕС, японский стандарт 2014 г. (Tier 4 Final), корейский стандарт Stage V, китайский стандарт для внедорожной техники Stage IV)

Механизм отбора мощности (PTO)

  • Приводы отбора мощности SAE A, SAE B или SAE C. В некоторых областях применения возможен отбор мощности с передней части двигателя.

Общая информация

  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Очистка отработавших газов / Оборудование для контроля чистоты выбросов, соответствующее требованиям стандартов EPA Tier 4 Interim США, Stage IIIB ЕС

  • Система регенерации Cat
  • Модуль очистки отработавших газов от токсичных веществ (CEM), состоящий из дизельного сажевого фильтра (DPF) и каталитического нейтрализатора для дизельных двигателей (DOC)
  • Система снижения содержания NOx (NRS)
  • Комплект гибких соединений с поворачиваемыми на 90° патрубками для подключения впуска системы регенерации Cat
  • Возможность работы в 12- или 24-вольтовых системах

Система очистки отработавших газов / Оборудование для контроля чистоты выбросов, соответствующее требованиям стандартов Агентства по защите окружающей среды США Tier 4 Final и Stage IV ЕС

  • Система регенерации Cat
  • Модуль очистки отработавших газов от токсичных веществ (CEM), состоящий из дизельного сажевого фильтра (DPF) и каталитического нейтрализатора для дизельных двигателей (DOC)
  • Электронный блок управления очисткой отработавших газов (ЭБУ)
  • Система снижения содержания NOx (NRS)
  • Электронный блок управления насосом (PETU)
  • Блок избирательного каталитического восстановления (SCR)
  • Возможность работы в 12- или 24-вольтовых системах

Узнайте результаты сравнения C15 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Промышленные силовые установки C15 для регионов со строгими требованиями

Промышленные силовые установки C15 для регионов со строгими требованиями

360 View