Промышленный двигатель C32B HRC с системой очистки отработавших газов, установленной на двигатель

Промышленные дизельные двигатели C32B

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
1200 л. с.
895 кВт
Максимальный крутящий момент
4056 фунто-фут при 1200 об/мин
5499 Н·м при 1200 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт Stage V ЕС
Стандарт Stage V ЕС

Обзор

У двигателя C32B, основанного на модели C32, усилены
компоненты, больше всего влияющие на производительность, включая головку блока цилиндров
коленчатый вал, поршни, штоки и коренные подшипники. Простой
и не требующий обслуживания каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (DOC)
соответствует требованиям стандартов Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС
и других эквивалентных стандартов на выбросы загрязняющих веществ.

Характеристики продукции C32B

Максимальная мощность 1200 л. с. 895 кВт
Максимальный крутящий момент 4056 фунто-фут при 1200 об/мин 5499 Н·м при 1200 об/мин
Номинальная частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Минимальная мощность 1000 л. с. 746 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт Stage V ЕС Стандарт Stage V ЕС
Конфигурация двигателя V-12 V-12
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 6.4 дюймы 162 мм
Рабочий объем 1958.9 дюймов³ 32.1 л
Степень сжатия 15.0:1 15.0:1
Воздухозабор Двойной турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувного воздуха (TTA) Двойной турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувного воздуха (TTA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC DOC
Длина 73.8 дюймы 1874 мм
Ширина 63 дюймы 1600 мм
Высота 53.9 дюймы 1370 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 6735 фунты 3055 кг
Длина 45.5 дюймы 1156 мм
Ширина 17.3 дюймы 440 мм
Высота 16 дюймы 407 мм
Масса 150 фунты 68 кг

C32B Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • турбонаддув;
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение

Система управления

  • Система электронного управления
  • Технология капсуляции жгута проводов в пену
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Конфигурируемое программное обеспечение
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус, вертикальное выходное отверстие
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный
  • Водяной насос, впускное отверстие

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Дополнительное выпускное отверстие

Маховики и картеры маховиков

  • Картер маховика SAE № 0 или SAE № 1

Топливная система

  • Система впрыска топлива, оснащенная насос-форсункой с электронным управлением и механическим приводом (MEUI)
  • Топливный фильтр тонкой очистки (2 микрона)
  • Электронный топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Открытая система вентиляции картера
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Задний маслоотстойник
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом

Общая информация

  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C32B с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Промышленный двигатель C32B HRC с системой очистки отработавших газов, установленной на двигатель

Промышленный двигатель C32B HRC, система очистки отработавших газов не показана

Промышленный двигатель C32B HRC с системой очистки отработавших газов, установленной на двигатель
Промышленный двигатель C32B HRC, система очистки отработавших газов не показана