Дизельные двигатели C27 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Промышленные дизельные двигатели C27

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
1150 л. с.
858 кВт
Максимальный крутящий момент
3876 фунто-фут при 1400 об/мин
5255 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Эквивалентно стандарту Агентства по охране окружающей среды США Tier 2
Эквивалентно стандарту Агентства по охране окружающей среды США Tier 2

Обзор

Независимо от места эксплуатации и области применения, промышленные дизельные двигатели Cat?� C27 обеспечивают непрерывную и надежную мощность, которая позволит вашим клиентам поддерживать высокую производительность, сокращая при этом эксплуатационные расходы и повышая прибыль. Современные двигатели Cat?� — лучшие из произведенных компанией Caterpillar. Они сочетают в себе мощность, прочность и надежность предшествующих поколений и разрабатывались с целью обеспечить соответствующую требованиям производительность.

Характеристики продукции C27

Максимальная мощность 1150 л. с. 858 кВт
Максимальный крутящий момент 3876 фунто-фут при 1400 об/мин 5255 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 1800-2100 об/мин 1800-2100 об/мин
Минимальная мощность 800 л. с. 597 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Эквивалентно стандарту Агентства по охране окружающей среды США Tier 2 Эквивалентно стандарту Агентства по охране окружающей среды США Tier 2
Конфигурация двигателя V-12, 4-тактный дизельный двигатель V-12, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137 мм
Ход поршня 6 дюймы 152 мм
Рабочий объем 1649.5 дюймов³ 27.03 л
Степень сжатия 16.5:1 16.5:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 75.5 дюймы 1917 мм
Ширина 57.6 дюймы 1464 мм
Высота 51.9 дюймы 1319 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 6495 фунты 2946 кг

C27 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Двойной турбонаддув и промежуточный охладитель наддувного воздуха
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение

Система управления

  • Электронное управление, регулировка скорости МОМ
  • Программируемые характеристики
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Программируемая низкая и высокая частота вращения холостого хода и общее предельное значение двигателя
  • Электронная диагностика и регистрация неисправностей
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Электронный блок управления ADEM™ A4 (ЭБУ)

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус, вертикальное выходное отверстие
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный
  • Водяной насос, впускное отверстие

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Дополнительное выпускное отверстие

Маховики и картеры маховиков

  • Картер маховика, SAE № 1

Топливная система

  • Система впрыска топлива, оснащенная насос-форсункой с электронным управлением и механическим приводом (MEUI)
  • Топливный фильтр тонкой очистки (2 микрона)
  • Технология ACERT™
  • Топливоперекачивающий насос
  • Топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Сапун картера
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Передний поддон картера двигателя
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом

Общая информация

  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20°C (-4°F)
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C27 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели C27 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Дизельные двигатели C27 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов