Дизельные двигатели C4.4

Промышленные дизельные двигатели C4.4

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
142 л. с.
106 кВт
Максимальный крутящий момент
411.2 фунто-фут при 1400 об/мин
558 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай), стандарт MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA
Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай), стандарт MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat?� C4.4 сочетают в себе долговечность, топливную эффективность и низкий объем выбросов. В этих тщательно протестированных на производстве двигателях используются топливораспределительные рампы и усовершенствованные системы управления, обеспечивающие максимальное время безотказной работы в самых суровых условиях. Было доказано, что они могут работать в самых сложных сферах применения и обеспечивают высочайшую производительность, превосходящую ожидания самых требовательных пользователей. Отрасли промышленности и области применения двигателей C4.4: сельскохозяйственная техника, подъемное оборудование, наземная поддержка воздушных судов, буровые установки, мульчеры/измельчители, уплотнители/катки, компрессоры, строительная техника, краны, первичные измельчители, валочно-пакетирующие машины, лесозаготовки, вилочные погрузчики, общепромышленная техника, харвестеры, гидравлические силовые установки, оросительное оборудование, погрузчики/форвардеры, погрузка и разгрузка материалов, горнодобывающая техника, землеройные машины, подметальные машины, асфальтоукладочное оборудование, насосы, трелевщики, специальное сельскохозяйственное оборудование, разбрызгиватели, траншеекопатели, покрытие торфом и ландшафтные работы и оборудование для подземных горных работ. Двигатели C4.4 с характеристиками 74,5–106 кВт (торм.) (100–142 л. с. (торм.)) при 2200 об/мин соответствуют эквиваленту стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и эквиваленту Stage IIIA ЕС. Возможно использование в регионах действия стандартов Flexibility Агентства по охране окружающей среды США и ЕС, а также подходит для регионов, где действуют другие стандарты, и для регионов, на которые не распространяется действие стандартов.

Характеристики продукции C4.4

Максимальная мощность 142 л. с. 106 кВт
Максимальный крутящий момент 411.2 фунто-фут при 1400 об/мин 558 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 2200 об/мин 2200 об/мин
Минимальная мощность 91.2 л. с. 68 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай), стандарт MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай), стандарт MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA
Конфигурация двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 269 дюймов³ 4.4 л
Степень сжатия 16.9:1 16.9:1
Воздухозабор С турбонаддувом (T) или с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом (T) или с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 24.8 дюймы 631 мм
Ширина 24.6 дюймы 626 мм
Высота 37.7 дюймы 958 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 794 фунты 360 кг

C4.4 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Впускной коллектор с набором отверстий.

Система управления

  • Генератор
  • Двигатель стартера
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей

Маховики и картеры маховиков

  • Картер маховика, SAE № 3
  • Кольца маховика и стартера

Топливная система

  • Положения топливного фильтра

Система смазки

  • Фильтры смазочного масла и сапуны
  • Положения масляного фильтра
  • Маслосборник смазки

Механизм отбора мощности

  • Механизм отбора мощности (PTO) SAE B

Общая информация

  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу
  • Механизм регулировки момента впрыска и вспомогательное оборудование с приводом от шестерни
  • Вспомогательное оборудование с ременным приводом
  • Крепления двигателя
  • Указатели
  • Displays (Дисплеи)
  • Настройка мощности и кривой крутящего момента

Узнайте результаты сравнения C4.4 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели C4.4

Дизельные двигатели C4.4

360 View