Номинальная мощность
Максимальная мощность | 200 л. с. 150 кВт |
Максимальный крутящий момент | 609 фунто-фут при 1400 об/мин 825 Н·м при 1400 об/мин |
Номинальная частота вращения | 2200 об/мин 2200 об/мин |
Минимальная мощность | 109 л. с. 82 кВт |
Ключевые характеристики
Промышленные дизельные двигатели Cat® C4.4 поставляются с характеристиками мощности 82–150 кВт (торм.) (109–200 л. с. (торм.)) при 2200 об/мин и соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС. Отрасли промышленности и области применения двигателей C4.4: сельскохозяйственная техника, подъемное оборудование, наземная поддержка воздушных судов, буровые установки, мульчеры/измельчители, уплотнители/катки, компрессоры, строительная техника, краны, первичные измельчители, валочно-пакетирующие машины, лесозаготовки, вилочные погрузчики, общепромышленная техника, харвестеры, гидравлические силовые установки, оросительное оборудование, погрузчики/форвардеры, погрузка и разгрузка материалов, горнодобывающая техника, землеройные машины, подметальные машины, асфальтоукладочное оборудование, насосы, трелевщики, специальное сельскохозяйственное оборудование, разбрызгиватели, траншеекопатели, покрытие торфом и ландшафтные работы и оборудование для подземных горных работ.
Максимальная мощность | 200 л. с. 150 кВт |
Максимальный крутящий момент | 609 фунто-фут при 1400 об/мин 825 Н·м при 1400 об/мин |
Номинальная частота вращения | 2200 об/мин 2200 об/мин |
Минимальная мощность | 109 л. с. 82 кВт |
Выбросы загрязняющих веществ | Соответствие стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии, а также Stage V ЕС Соответствие стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии, а также Stage V ЕС |
Конфигурация двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель |
Диаметр цилиндра | 4.1 дюймы 105 мм |
Ход поршня | 5 дюймы 127 мм |
Рабочий объем | 268.5 дюймов³ 4.4 л |
Степень сжатия | 16.5:1 16.5:1 |
Воздухозабор | С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TA) или серийным турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TTA) С турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TA) или серийным турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TTA) |
Система сгорания | С прямым впрыском С прямым впрыском |
Обороты (со стороны маховика) | Против часовой стрелки Против часовой стрелки |
Система очистки отработавших газов | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Длина | 32.4 дюймы 822 мм |
Ширина | 29.6 дюймы 748 мм |
Высота | 35.3 дюймы 897 мм |
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования | 1180 фунты 535 кг |
Длина | 26.5 дюймы 675 мм |
Ширина | 24.5 дюймы 623 мм |
Высота | 17.8 дюймы 453 мм |
Масса | 143.3 фунты 65 кг |
Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.
СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИДля вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Дизельные двигатели C4.4 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями