Дизельные двигатели 3516 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Промышленные дизельные двигатели 3516C

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
2100 л. с.
1506 кВт
Максимальный крутящий момент
7563 фунто-фут при 1300 об/мин
10254 Н·м при 1300 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США для внедорожной техники (в настоящее время не сертифицированы Агентством по охране окружающей среды)
соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США для внедорожной техники (в настоящее время не сертифицированы Агентством по охране окружающей среды)

Обзор

Двигатель Cat?� 3516C поставляется с характеристиками мощности 1506 кВт (торм.) (2100 л. с. (торм.)) при 1750 об/мин. Этот двигатель поставляется в соответствии с положениями EPA Flex (США) и в регионах, на которые распространяется или не распространяется действие стандартов. Двигатель 3516C обеспечивает непревзойденную производительность и долговечность во множестве отраслей промышленности и сферах применения, в том числе благодаря буровым установкам, мульчерам/измельчителям, шредерам, кранам, рыхлителям, погрузке и разгрузке материалов, насосам, лесозаготовочному и горнодобывающему оборудованию.

Характеристики продукции 3516C

Максимальная мощность 2100 л. с. 1506 кВт
Максимальный крутящий момент 7563 фунто-фут при 1300 об/мин 10254 Н·м при 1300 об/мин
Номинальная частота вращения 1750 об/мин 1750 об/мин
Минимальная мощность 2100 л. с. 1506 кВт
Выбросы загрязняющих веществ соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США для внедорожной техники (в настоящее время не сертифицированы Агентством по охране окружающей среды) соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США для внедорожной техники (в настоящее время не сертифицированы Агентством по охране окружающей среды)
Конфигурация двигателя V-16, 4-тактный, дизельный V-16, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.5 дюймы 215 мм
Рабочий объем 4760 дюймов³ 78 л
Степень сжатия 14.7:1 14.7:1
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувочного воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувочного воздуха
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 129.1 дюймы 3278 мм
Ширина 60.2 дюймы 1530 мм
Высота 81.2 дюймы 2062 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 17284 фунты 7840 кг

3516C Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Последовательный охладитель наддувного воздуха (ATAAC)
  • Четыре турбокомпрессора, установка по центру

Система управления

  • Электронное управление двигателем ЭБУ ADEM A4, справа (требуется питание в 10 А пост. тока)

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения с приводом от зубчатого колеса, центробежный
  • Подключения для охлаждения радиатора

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Четыре турбокомпрессора с подшипниками с водяным охлаждением
  • Два выпускных отверстия, круглый фланец 203 мм

Маховики и картеры маховиков

  • Маховик, SAE 00 (183 зубца)
  • Картер маховика, SAE № 00

Топливная система

  • Топливный фильтр, навинчиваемый, слева
  • Топливоперекачивающий насос
  • Насос-форсунки с электронным управлением

Контрольно-измерительное оборудование

  • Нет стандартной панели приборов или датчиков

Система смазки

  • Сапун картера, установлен в верхней части
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина и масляный щуп, слева
  • Маслонасос
  • Масляный фильтр, навинчиваемый, слева
  • Передний маслоотстойник, интервал замены — 500 часов

Система креплений

  • Передняя опора Trunnion

Механизм отбора мощности

  • Передний кожух, двухсторонний

Система защиты

  • Система контроля ЭБУ ADEM A4 для возможности программирования двигателя пользователем
  • Стратегии отмены нормирования для защиты от неблагоприятных условий эксплуатации
  • Входы логики аварийного останова в 40-контактном клиентском интерфейсном соединении

Система пуска

  • Двойной электростартер, 24 В, беспроводной, слева

Общая информация

  • Краска: желтый цвет Caterpillar
  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины

Узнайте результаты сравнения 3516C с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели 3516 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Дизельные двигатели 3516 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

360 View