Промышленные силовые установки C18 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Промышленные дизельные силовые установки C18 (> 560 кВт)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
800 л. с.
597 кВт
Максимальный крутящий момент
2736 фунто-фут при 1300 об/мин
3710 Н·м при 1300 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС

Обзор

Поставляются промышленные силовые установки Cat?� C18 мощностью 563–597 кВт (755–800 л. с.) при частоте вращения 1800 об/мин. Удобно отрегулированные заранее для широкого спектра применений промышленные силовые установки Cat?� представляют собой законченный энергетический комплекс, в состав которого входят радиатор, маховик, генератор и проводка генератора. Все компоненты полностью собраны заранее, чтобы обеспечить быструю и простую установку для различных производителей оборудования, клиентов и упаковщиков. Эти экономичные агрегаты поставляются готовыми для широкого ряда применений, в том числе орошения, а также для промышленных, буровых и других насосов.

Характеристики продукции C18 (> 560 кВт)

Максимальная мощность 800 л. с. 597 кВт
Максимальный крутящий момент 2736 фунто-фут при 1300 об/мин 3710 Н·м при 1300 об/мин
Номинальная частота вращения 1800 1800
Минимальная мощность 755 л. с. 563 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС
Конфигурация двигателя Рядный, 6-цилиндровый Рядный, 6-цилиндровый
Цикл 4-тактный дизельный двигатель 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1104.5 дюймов³ 18.1 л
Степень сжатия 16.0:1 16.0:1
Воздухозабор Два последовательных турбонагнетателя и промежуточный охладитель наддувного воздуха Два последовательных турбонагнетателя и промежуточный охладитель наддувного воздуха
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Система охлаждения Жидкостная Жидкостная
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC DOC
Длина 94.1 дюймы 2391 мм
Ширина 65.1 дюймы 1655 мм
Высота 75.9 дюймы 1928 мм

C18 (> 560 кВт) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Два последовательных турбонагнетателя
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение
  • Устанавливаемая по центру система турбокомпрессора с передней и задней конфигурацией выхлопной системы (соответствует стандарту Tier 4 Final, Stage V)

Система управления

  • Система электронного управления
  • Технология капсуляции жгута проводов в пену
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Удаленное управление вентилятором
  • Конфигурируемое программное обеспечение
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Встроенный электронный блок управления (ЭБУ)
  • Возможность работы в 12- или 24-вольтовых системах

Система охлаждения

  • Разработанная и устанавливаемая компанией Cat система охлаждения обеспечивает надежную работу во всех областях применения.

Маховики и картеры маховиков

  • Картер маховика SAE № 0 или SAE № 1
  • Механизм отбора мощности SAE № 1 с дополнительными приводами отбора мощности SAE A, SAE B или SAE C. Мощность двигателя может отбираться с его передней части при использовании дополнительного навесного оборудования. (Tier 4 Final, Stage V).

Топливная система

  • Механический впрыск топлива с электронным управлением (MEUI)
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоперекачивающий насос
  • Электронный топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Открытая система вентиляции картера с отводом газов (фильтрующая система OCV)
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом
  • Различные маслосборники переднего, заднего или центрального расположения
  • Открытая система вентиляции картера с отводом картерных газов (фильтрующая система OCV) входит в стандартную комплектацию двигателей C18 с номинальной мощностью более 560 кВт (Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС)

Механизм отбора мощности (PTO)

  • Доступен привод двойного заднего механизма отбора мощности (МОМ) для картера маховика SAE № 1, а также приводы SAE B или SAE C. Приводы отбора мощности SAE A, SAE B или SAE C.

Система очистки отработавших газов / оборудование для контроля чистоты выбросов, соответствующее требованиям стандартов Агентства по защите окружающей среды США Tier 4 Final и Stage V ЕС

  • Нет необходимости в точках подключения для подачи охлаждающей жидкости, топлива или электричества
  • Не требуется управление температурным режимом или регенерация
  • Модуль очистки отработавших газов (CEM), состоящий из однокамерного каталитического нейтрализатора для дизельных двигателей (DOC).
  • Не требуется реагент-восстановитель (DEF) (снижение эксплуатационных расходов в течение всего срока эксплуатации)
  • Система снижения содержания NOx (NRS)
  • Не требует обслуживания вплоть до переборки двигателя

Узнайте результаты сравнения C18 (> 560 кВт) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Промышленные силовые установки C18 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Промышленные силовые установки C18 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями