Промышленные силовые установки C18 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Промышленные дизельные силовые установки C18 (< 560 кВт)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
630 л. с.
470 кВт
Максимальный крутящий момент
2177 фунто-фут при 1300 об/мин
2951 Н·м при 1300 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС, китайский стандарт для внедорожной техники Stage IV
Стандарт Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС, китайский стандарт для внедорожной техники Stage IV

Обзор

Промышленная силовая установка Cat?� C18 поставляется с характеристиками 429–470 кВт (торм.) (575–630 л. с. (торм.)) при 1800–1900 об/мин. Удобно отрегулированные заранее для широкого спектра применений промышленные силовые установки Cat?� представляют собой законченный энергетический комплекс, в состав которого входят радиатор, маховик, генератор и проводка генератора. Все компоненты полностью собраны заранее, чтобы обеспечить быструю и простую установку для различных производителей оборудования, клиентов и упаковщиков. Эти экономичные агрегаты поставляются готовыми для широкого ряда применений, в том числе орошения, а также для промышленных, буровых и других насосов.

Характеристики продукции C18 (< 560 кВт)

Максимальная мощность 630 л. с. 470 кВт
Максимальный крутящий момент 2177 фунто-фут при 1300 об/мин 2951 Н·м при 1300 об/мин
Номинальная частота вращения 1800–2000 об/мин 1800–2000 об/мин
Минимальная мощность 575 л. с. 429 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС, китайский стандарт для внедорожной техники Stage IV Стандарт Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС, китайский стандарт для внедорожной техники Stage IV
Конфигурация двигателя 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1104.5 дюймов³ 18.1 л
Степень сжатия 16.0:1 16.0:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Длина 99.7 дюймы 2532 мм
Ширина 48.9 дюймы 1241 мм
Высота 79 дюймы 2006 мм
Масса 5842 фунты 2650 кг
Ширина 43.8 дюймы 1112 мм
Высота 25.7 дюймы 652 мм
Масса 591 фунты 268 кг
Диаметр 13 дюймы 330 мм
Длина 33.6 дюймы 854 мм
Ширина 11.3 дюймы 287 мм
Высота 21.7 дюймы 551 мм
Масса 42.8 фунты 19.4 кг
Емкость 51.1 кварта (США) 48.4 л

C18 (< 560 кВт) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • турбонаддув;
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение
  • Устанавливаемая по центру система турбокомпрессора с передней и задней конфигурацией выхлопной системы (соответствует стандарту Tier 4 Final, Stage IV)

Система управления

  • Система электронного управления
  • Технология капсуляции жгута проводов в пену
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Удаленное управление вентилятором
  • Конфигурируемое программное обеспечение
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Встроенный электронный блок управления (ЭБУ)

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус, вертикальное выходное отверстие
  • Центробежный водяной насос
  • За информацией о конструкции системы охлаждения обращайтесь к вашему дилеру, чтобы обеспечить надежность оборудования

Маховики и картеры маховиков

  • Картер маховика SAE № 0 или SAE № 1
  • Механизм отбора мощности SAE № 1 с дополнительными приводами отбора мощности SAE A, SAE B или SAE C. Мощность двигателя может отбираться с его передней части при использовании дополнительного навесного оборудования. (Tier 4 Final/Stage IV).

Топливная система

  • Система впрыска топлива, оснащенная насос-форсункой с электронным управлением и механическим приводом (MEUI)
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоперекачивающий насос
  • Электронный топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Открытая система вентиляции картера
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом
  • Различные маслосборники переднего, заднего или центрального расположения
  • Открытая система вентиляции картера с отводом газов (дополнительная фильтрующая система OCV) (Tier 4 Final, Stage IV)

Механизм отбора мощности (PTO)

  • Приводы отбора мощности SAE A, SAE B или SAE C. В некоторых областях применения возможен отбор мощности с передней части двигателя.

Общая информация

  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Очистка отработавших газов / Оборудование для контроля чистоты выбросов, соответствующее требованиям стандартов EPA Tier 4 Interim США, Stage IIIB ЕС

  • Система регенерации Cat
  • Информация о системе очистки отработавших газов применяется к характеристикам 429–522 кВт (торм.) (575–700 л. с. (торм.))
  • Модуль очистки отработавших газов от токсичных веществ (CEM), состоящий из дизельного сажевого фильтра (DPF) и каталитического нейтрализатора для дизельных двигателей (DOC)
  • Система снижения содержания NOx (NRS)
  • Комплект гибких соединений с поворачиваемыми на 90° патрубками для подключения впуска системы регенерации Cat
  • Возможность работы в 12- или 24-вольтовых системах

Система очистки отработавших газов / Оборудование для контроля чистоты выбросов, соответствующее требованиям стандартов Агентства по защите окружающей среды США Tier 4 Final и Stage IV ЕС

  • Система регенерации Cat
  • Информация о системе очистки отработавших газов применяется к характеристикам 429–522 кВт (торм.) (575–700 л. с. (торм.))
  • Модуль очистки отработавших газов от токсичных веществ (CEM), состоящий из дизельного сажевого фильтра (DPF) и каталитического нейтрализатора для дизельных двигателей (DOC)
  • Электронный блок управления очисткой отработавших газов (ЭБУ)
  • Система снижения содержания NOx (NRS)
  • Электронный блок управления насосом (PETU)
  • Блок избирательного каталитического восстановления (SCR)
  • Возможность работы в 12- или 24-вольтовых системах

Узнайте результаты сравнения C18 (< 560 кВт) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Промышленные силовые установки C18 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

Промышленные силовые установки C18 Tier 4 — для регионов со строгими требованиями

360 View