Дизельные двигатели C7 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Промышленные дизельные двигатели C7

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
300 л. с.
224 кВт
Выбросы загрязняющих веществ
Соответствует китайскому стандарту на выбросы загрязняющих веществ StageII, а также стандартам, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС
Соответствует китайскому стандарту на выбросы загрязняющих веществ StageII, а также стандартам, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС
Номинальная частота вращения
1800-2200 об/мин
1800-2200 об/мин

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat?� C7 ― идеальное решение для вашего оборудования при работе в суровых условиях эксплуатации. При разработке этих двигателей мы учитывали все инновации в сфере производства дизельных двигателей за последние несколько десятилетий и использовали наши обширные знания. Таким образом удалось сократить эксплуатационные расходы и обеспечить свойственные продукции Cat надежность и прочность, которые дают потребителям важные преимущества. Более того, дилерская сеть Cat мирового уровня оказывает обслуживание и поддержку каждого промышленного двигателя Cat. Отрасли промышленности и области применения двигателей C7: сельскохозяйственная техника, сельскохозяйственные тракторы, наземная поддержка воздушных судов, буровые установки, мульчеры/измельчители, комбайны/харвестеры, уплотнители/катки, компрессоры, строительная техника, краны, первичные измельчители, валочно-пакетирующие машины, лесозаготовки, вилочные погрузчики, общепромышленная техника, гидравлические силовые установки, оросительное оборудование, погрузчики/форвардеры, погрузка и разгрузка материалов, горнодобывающая техника, землеройные машины, подметальные машины, асфальтоукладочное оборудование, насосы, трелевщики, специальное сельскохозяйственное оборудование, разбрызгиватели, траншеекопатели и оборудование для подземной горной добычи. Двигатели C7 мощностью 168–224 кВт (торм.) (225–300 л. с. (торм.)) при 1800–2200 об/мин соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Stage II (Китай), эквиваленту Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и эквиваленту Stage IIIA ЕС. Возможно использование в регионах действия стандартов Flexibility Агентства по охране окружающей среды США и ЕС, а также подходит для регионов, где действуют другие стандарты, и для регионов, на которые не распространяется действие стандартов.

Характеристики продукции C7

Максимальная мощность 300 л. с. 224 кВт
Номинальная частота вращения 1800-2200 об/мин 1800-2200 об/мин
Минимальная мощность 225 л. с. 168 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует китайскому стандарту на выбросы загрязняющих веществ StageII, а также стандартам, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС Соответствует китайскому стандарту на выбросы загрязняющих веществ StageII, а также стандартам, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС
Конфигурация двигателя 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 4.3 дюймы 110 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 442 дюймов³ 7.2 л
Степень сжатия 16.2:1 16.2:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 41.5 дюймы 1053 мм
Ширина 29.8 дюймы 758 мм
Высота 40.6 дюймы 1032 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 1296 фунты 588 кг

C7 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • турбонаддув;
  • Последовательное воздухо-воздушное охлаждение

Система управления

  • Электронное управление, регулировка скорости МОМ
  • Программируемые характеристики
  • Функция автоматической компенсации мощности в соответствии с высотой над уровнем моря
  • Компенсация мощности по температуре топлива
  • Программируемая низкая и высокая частота вращения холостого хода и общее предельное значение двигателя
  • Электронная диагностика и регистрация неисправностей
  • Система управления двигателем SAE J1939, трансляция и управление
  • Электронный блок управления ADEM™ A4 (ЭБУ)

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус, вертикальное выходное отверстие
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный
  • Водяной насос, впускное отверстие

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Дополнительное выпускное отверстие

Маховики и картеры маховиков

  • Картер маховика, SAE № 1

Топливная система

  • Система впрыска топлива, оснащенная системой HEUI™
  • Топливный фильтр тонкой очистки (2 микрона)
  • Технология ACERT™
  • Топливоперекачивающий насос
  • Топливоподкачивающий насос

Система смазки

  • Сапун картера
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Фильтр смазочного масла
  • Передний поддон картера двигателя
  • Масляный щуп
  • Масляный насос с шестеренчатым приводом

Общая информация

  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20°C (-4°F)
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C7 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели C7 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Дизельные двигатели C7 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов