Дизельные двигатели 3516 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Промышленные дизельные силовые установки Промышленная силовая установка 3516C

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
2100 л. с.
1566 кВт
Выбросы загрязняющих веществ
Соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Nonroad Агентства по охране окружающей среды США для внедорожной техники (в настоящее время не сертифицировано Агентством по охране окружающей среды)
Соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Nonroad Агентства по охране окружающей среды США для внедорожной техники (в настоящее время не сертифицировано Агентством по охране окружающей среды)
Номинальная частота вращения
1750 об/мин
1750 об/мин

Обзор

Промышленная силовая установка Cat® 3516C обеспечивает мощность в 1566 кВт (торм.) (2100 л. с. (торм.)) при 1750 об/мин и соответствует эквиваленту стандарта Tier 2 Nonroad Агентства по охране окружающей среды США для внедорожной техники. Удобно отрегулированные для широкого спектра применений промышленные силовые установки 3516C представляют собой энергетический комплекс, в состав которого входят радиатор, маховик, генератор и проводка генератора. Все компоненты полностью предварительно собраны, чтобы обеспечить быструю и простую установку для различных производителей оборудования, клиентов и упаковщиков. Эти экономичные агрегаты поставляются готовыми для широкого ряда применений, в том числе орошения, а также для промышленных, буровых и других насосов.

Характеристики продукции Промышленная силовая установка 3516C

Максимальная мощность 2100 л. с. 1566 кВт
Номинальная частота вращения 1750 об/мин 1750 об/мин
Минимальная мощность 2100 л. с. 1566 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Nonroad Агентства по охране окружающей среды США для внедорожной техники (в настоящее время не сертифицировано Агентством по охране окружающей среды) Соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Nonroad Агентства по охране окружающей среды США для внедорожной техники (в настоящее время не сертифицировано Агентством по охране окружающей среды)
Конфигурация двигателя V-16, 4-тактный, дизельный V-16, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.5 дюймы 215 мм
Рабочий объем 4760 дюймов³ 78 л
Степень сжатия 13.0:1 13.0:1
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувочного воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувочного воздуха
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 129 дюймы 3278 мм
Ширина 60 дюймы 1530 мм
Высота 81 дюймы 2062 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 17284 фунты 7840 кг

Промышленная силовая установка 3516C Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха с коррозионностойким покрытием (со стороны подачи воздуха)
  • Воздухоочиститель. Для стандартных условий эксплуатации, сухой, панель с индикаторами обслуживания, турбокомпрессор и промежуточное охлаждение наддувного воздуха в рубашке водяного охлаждения.
  • Турбокомпрессор, монтируемый сзади
  • Промежуточное охлаждение наддувного воздуха в рубашке водяного охлаждения

Система управления

  • Регулятор, справа, 3161 с автономным маслосборником для синтетического масла
  • Регулирование соотношения компонентов топливной смеси
  • Механическая регулировка скорости, без регулировки крутящего момента
  • Регулятор частоты вращения
  • Принудительная блокировка

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения, центробежный

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа

Маховики и картеры маховиков

  • Маховик, класс SAE № 00
  • 183 зуб маховика
  • Картер маховика, SAE № 00

Топливная система

  • Топливный фильтр, с индикаторами обслуживания, сменными картриджами и возможностью выполнения техобслуживания с правой стороны
  • Топливоперекачивающий насос

Контрольно-измерительное оборудование

  • Приборная панель, правая
  • Индикатор давления масла в двигателе
  • Индикатор давления топлива
  • Указатель перепада давления на масляном фильтре
  • Указатель температуры водяной рубашки охлаждения
  • Служебный КИП, электрический
  • Тахометр

Система смазки

  • Сапун картера, установлен в верхней части
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина
  • Масляный щуп
  • Маслонасос
  • Масляный фильтр со сменными картриджами и с возможностью выполнения техобслуживания с правой стороны
  • Мелкий масляный поддон

Система креплений

  • Балки, крепление, по длине двигателя, 254 мм (10 дюймов), промышленного типа, C-канал.

Механизм отбора мощности

  • Верхний правый вспомогательный привод
  • Передний кожух, односторонний

Система защиты

  • Соединительная коробка
  • Устройство ручного отключения, правое
  • Функция аварийного выключения, для срабатывания требует наличия электропитания
  • Низкое давление масла, низкие обороты на холостом ходу 69 кПа (10 фунтов/кв. дюйм); высокие обороты на холостом ходу 207 кПа (30 фунтов/кв. дюйм)
  • Температура воды
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Управляющий электромагнит 3161, требует наличия электропитания для срабатывания

Система пуска

  • Пусковое реле

Общая информация

  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения Промышленная силовая установка 3516C с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели 3516 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Дизельные двигатели 3516 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

360 View