Дизельные двигатели C7.1 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Промышленные дизельные двигатели C7.1

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
217 л. с.
162 кВт
Максимальный крутящий момент
663 фунто-фут при 1400 об/мин
900 Н·м при 1400 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA
Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat?� C7.1 ― идеальное решение для вашего оборудования при работе в тяжелых условиях эксплуатации и выполнения самых сложных задач в суровых условиях окружающей среды. При разработке этих двигателей мы учитывали все инновации в сфере производства дизельных двигателей за последние несколько десятилетий и использовали наши обширные знания. Таким образом удалось сократить эксплуатационные расходы и обеспечить свойственные продукции Cat надежность и прочность, которые дают потребителям важные преимущества. Более того, дилерская сеть Cat мирового уровня оказывает обслуживание и поддержку каждого промышленного двигателя Cat. Отрасли промышленности и области применения двигателей C7.1: сельскохозяйственная техника, сельскохозяйственные тракторы, наземная поддержка воздушных судов, буровые установки, мульчеры/измельчители, комбайны/харвестеры, уплотнители/катки, компрессоры, строительная техника, краны, первичные измельчители, валочно-пакетирующие машины, лесозаготовки, вилочные погрузчики, общепромышленная техника, гидравлические силовые установки, оросительное оборудование, погрузчики/форвардеры, погрузка и разгрузка материалов, горнодобывающая техника, землеройные машины, подметальные машины, асфальтоукладочное оборудование, насосы, трелевщики, специальное сельскохозяйственное оборудование, разбрызгиватели, траншеекопатели и оборудование для подземной горной добычи. Двигатели C7.1 с характеристиками 105–162 кВт (торм.) (140–220 фунтов) при 1950–2200 об/мин соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Stage II (Китай), эквиваленту Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС. Поставляются в Китай и регионы, на которые не распространяется действие стандартов.

Характеристики продукции C7.1

Максимальная мощность 217 л. с. 162 кВт
Максимальный крутящий момент 663 фунто-фут при 1400 об/мин 900 Н·м при 1400 об/мин
Номинальная частота вращения 1950–2200 об/мин 1950–2200 об/мин
Минимальная мощность 150 л. с. 112 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA Стандарт для внедорожной техники Nonroad Stage III (Китай) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA
Конфигурация двигателя Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Рабочий объем 427.7 дюймов³ 7.01 л
Степень сжатия 18.2:1 18.2:1
Воздухозабор С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA)
Система сгорания С прямым впрыском С прямым впрыском
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 44.9 дюймы 1140 мм
Ширина 28.4 дюймы 720 мм
Высота 32.3 дюймы 820 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 1118 фунты 507 кг

C7.1 Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Стандартные воздухоочистители

Система охлаждения

  • Стандартная температура верхнего бака — 108 °C для минимизации размера охлаждающей системы, водогликолевая смесь 50:50, подробное руководство по системе охлаждения, валидация для обеспечения надежности машины

Выхлопная система

  • Дизельный сажевый фильтр и система регенерации поставляются с широким рядом впускных и выпускных клапанов

Маховики и картеры маховиков

  • Широкий выбор интерфейсов силовой передачи, включая SAE1, SAE2 и SAE3

Система смазки

  • Широкий выбор маслосборников для различных областей применения

Механизм отбора мощности

  • Фланцы SAE A и SAE B с левой стороны. Также доступен двойной механизм отбора мощности справа. Мощность двигателя также может быть получена от передней части двигателя в некоторых условиях; доступны компрессоры, установленные на заводе.

Общая информация

  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C7.1 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели C7.1 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Дизельные двигатели C7.1 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

360 View