Дизельные двигатели C2.2 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Промышленные дизельные двигатели C2.2

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
66 л. с.
49.2 кВт
Максимальный крутящий момент
153 фунто-фут при 1800 об/мин
208 Н·м при 1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Эквивалент стандарта Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США
Эквивалент стандарта Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat?� C2.2 обеспечивают исключительную производительность в широком диапазоне скоростей при исключительной плотности мощности. Их ультракомпактный размер корпуса и большой выбор опций гарантируют, что эти двигатели идеально подходят для широкого спектра немасштабных внедорожных работ. Возможность обслуживания с одной стороны упрощает работу и снижает общие эксплуатационные расходы владельца. Отрасли промышленности и области применения двигателей C2.2: сельскохозяйственная техника, подъемное оборудование, буровые установки, мульчеры/измельчители, уплотнители/катки, компрессоры, строительная техника, общепромышленная техника, оросительное оборудование, погрузка и разгрузка материалов, горнодобывающая техника, землеройные машины, мобильные осветительные башни, подметальные машины, асфальтоукладочное оборудование, насосы, траншеекопатели, покрытие торфом и ландшафтные работы, оборудование для подземных горных работ и сварочное оборудование. Двигатели C2.2 с характеристиками 31–49,3 кВт (торм.) (41,6–66,1 л. с. (торм.)) при 2200–3000 об/мин соответствуют эквиваленту стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и эквиваленту ЕС Stage IIIA. Возможно использование в регионах действия стандартов Flexibility Агентства по охране окружающей среды США и ЕС, а также подходит для регионов, где действуют другие стандарты, и для регионов, на которые не распространяется действие стандартов.

Характеристики продукции C2.2

Максимальная мощность 66 л. с. 49.2 кВт
Максимальный крутящий момент 153 фунто-фут при 1800 об/мин 208 Н·м при 1800 об/мин
Номинальная частота вращения 2200–3000 об/мин 2200–3000 об/мин
Минимальная мощность 41.6 л. с. 31 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Эквивалент стандарта Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США Эквивалент стандарта Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США
Конфигурация двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 3.3 дюймы 84 мм
Ход поршня 3.9 дюймы 100 мм
Рабочий объем 135 дюймов³ 2.216 л
Степень сжатия 23.3:1 23.3:1
Воздухозабор Без турбонаддува (NA), с турбонаддувом (T) или с промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TA) Без турбонаддува (NA), с турбонаддувом (T) или с промежуточным охлаждением наддувного воздуха (TA)
Система сгорания Непрямой впрыск топлива Непрямой впрыск топлива
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 26 дюймы 662 мм
Ширина 19.3 дюймы 489 мм
Высота 27.5 дюймы 698 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 427.7 фунты 194 кг

C2.2 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Впускной коллектор с набором отверстий.

Система управления

  • Генератор 12 В, 65 А
  • Стартер 12 В
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей

Система охлаждения

  • Насос системы охлаждения с ременным приводом
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости
  • Варианты вентиляторов системы охлаждения

Маховики и картеры маховиков

  • Маховик SAE 7 1/2, SAE 8 или SAE 10
  • Картер маховика SAE 4 или стандартная задняя пластина

Топливная система

  • Топливный насос высокого давления
  • Навинчиваемый топливный фильтр
  • Электромагнит отключения (ESOS)

Система смазки

  • Альтернативные маслоналивные горловины
  • Навинчиваемый фильтр смазочного масла
  • Реле давления смазочного масла
  • Маслосборник смазки

Общая информация

  • Чугунный блок цилиндров
  • Чугунный выпускной коллектор, боковое выпускное отверстие
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20°C (-4°F)
  • Преодолеваемый подъем 35° в непрерывном режиме
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C2.2 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели C2.2 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Дизельные двигатели C2.2 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов