Дизельные двигатели C0.5 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Промышленные дизельные двигатели C0.5

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
13.7 л. с.
10.2 кВт
Максимальный крутящий момент
22 фунто-фут при 2600 об/мин
29.7 Н·м при 2600 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Эквивалент стандарта Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США
Эквивалент стандарта Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США

Обзор

Промышленные дизельные двигатели Cat?� C0.5 обеспечивают исключительную производительность в широком диапазоне скоростей при исключительной плотности мощности. Их ультракомпактный размер корпуса и большой выбор опций гарантируют, что эти двигатели идеально подходят для широкого спектра немасштабных внедорожных работ. Возможность обслуживания с одной стороны упрощает работу и снижает общие эксплуатационные расходы владельца. Отрасли промышленности и области применения двигателей C0.5: вспомогательные силовые установки, уплотнители/катки, землеройные машины, мобильные осветительные башни, покрытие торфом и ландшафтные работы. Двигатели C0.5 с характеристиками мощности 8,2–10,2 кВт (торм.) (11,0–13,7 л. с. (торм.)) при 2800–3600 об/мин доступны в регионах действия стандарта Flexibility Агентства по охране окружающей среды США. Доступны для Европы и в зависимости от применимых стандартов на выбросы загрязняющих веществ могут использоваться в других регионах, на которые распространяются или не распространяются стандарты.

Характеристики продукции C0.5

Максимальная мощность 13.7 л. с. 10.2 кВт
Максимальный крутящий момент 22 фунто-фут при 2600 об/мин 29.7 Н·м при 2600 об/мин
Номинальная частота вращения 2800–3600 об/мин 2800–3600 об/мин
Минимальная мощность 11 л. с. 8.2 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Эквивалент стандарта Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США Эквивалент стандарта Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США
Конфигурация двигателя Рядный, 2-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 2-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 2.6 дюймы 67 мм
Ход поршня 2.8 дюймы 72 мм
Рабочий объем 31 дюймов³ 0.5 л
Степень сжатия 23.5:1 23.5:1
Воздухозабор Без турбонаддува (NA) Без турбонаддува (NA)
Система сгорания Непрямой впрыск топлива Непрямой впрыск топлива
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 16 дюймы 407 мм
Ширина 14.6 дюймы 371 мм
Высота 20.6 дюймы 523 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 126 фунты 57 кг

C0.5 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Впускной коллектор с набором отверстий.

Система управления

  • Генератор 12 В, 14 А
  • Стартер 12 В
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей

Система охлаждения

  • Насос системы охлаждения с ременным приводом
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости
  • Варианты вентиляторов системы охлаждения

Маховик и картер маховика

  • Маховик, SAE 6 1/2
  • Картер маховика SAE 5 или стандартная задняя пластина

Топливная система

  • Топливный насос высокого давления
  • Навинчиваемый топливный фильтр
  • Электромагнит отключения (ESOS)

Система смазки

  • Закрытый автоматический выключатель
  • Навинчиваемый фильтр смазочного масла
  • Реле давления смазочного масла
  • Маслосборник смазки

Общая информация

  • Чугунный блок цилиндров
  • Чугунный выпускной коллектор, боковое выпускное отверстие
  • Пуск двигателя в условиях пониженных температур до -20°C (-4°F)
  • Преодолеваемый подъем 35° в непрерывном режиме
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, дополнительные цвета — по запросу

Узнайте результаты сравнения C0.5 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные двигатели C0.5 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов

Дизельные двигатели C0.5 LRC — для стран с низкими экологическими требованиями и регионов, на которые не распространяется действие стандартов