3512C LRC

Промышленные дизельные двигатели 3512C

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная мощность
1500 л. с.
1120 кВт
Максимальный крутящий момент
5259 фунто-фут при 1500 об/мин
7130 Н·м при 1500 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Эквивалентно стандарту Агентства по охране окружающей среды США Tier 2
Эквивалентно стандарту Агентства по охране окружающей среды США Tier 2

Обзор

Промышленный дизельный двигатель Cat® 3512C отличается непревзойденной производительностью и прочностью, необходимыми клиентам для поддержания рабочих процессов в их отрасли промышленности. Эти двигатели удовлетворят любые потребности в мощности во всех сферах применения. Они обеспечивают высокую выходную мощность, отличаются проверенной надежностью и высокой топливной эффективностью. Эти двигатели не требуют больших эксплуатационных расходов, что будет выгодно вашим заказчикам в течение долгих лет. Отрасли промышленности и области применения двигателей 3512C: буровые установки, мульчеры/измельчители, строительная техника, краны, рыхлители, лесозаготовки, общепромышленное оборудование, погрузка и разгрузка материалов, горнодобывающее оборудование, землеройные машины, насосы, экскаваторы/драглайны, наземная транспортировка и траншеекопатели. Двигатель 3512C с характеристиками 1120 кВт (торм.) (1500 л. с. (торм.)) при 1800 об/мин соответствует эквиваленту стандарта Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США. Возможно использование в регионах действия стандарта Flexibility Агентства по охране окружающей среды США, а также подходит для регионов, где действуют другие стандарты, и для регионов, на которые не распространяется действие стандартов.

Характеристики продукции 3512C

Максимальная мощность 1500 л. с. 1120 кВт
Максимальный крутящий момент 5259 фунто-фут при 1500 об/мин 7130 Н·м при 1500 об/мин
Номинальная частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Минимальная мощность 1500 л. с. 1120 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Эквивалентно стандарту Агентства по охране окружающей среды США Tier 2 Эквивалентно стандарту Агентства по охране окружающей среды США Tier 2
Конфигурация двигателя V-12, 4-тактный дизельный двигатель V-12, 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.5 дюймы 190 мм
Рабочий объем 3158 дюймов³ 51.8 л
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувочного воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувочного воздуха
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Система очистки отработавших газов - -
Длина 120.8 дюймы 3067 мм
Ширина 70.3 дюймы 1785 мм
Высота 71.1 дюймы 1319 мм
Масса – чистая сухая – базовый рабочий двигатель без дополнительного оборудования 13400 фунты 6078 кг

3512C Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Последовательный охладитель наддувного воздуха (ATAAC)
  • Два турбокомпрессора, монтаж сзади

Система управления

  • Электронные органы управления двигателем, справа

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос рубашки охлаждения с приводом от зубчатого колеса, центробежный
  • Подключения для охлаждения радиатора

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Два турбокомпрессора, подшипники с водяным охлаждением
  • Два выпускных отверстия, круглый фланец 203 мм

Маховики и картеры маховиков

  • Маховик, SAE 00 (183 зубца)
  • Картер маховика, SAE № 00

Топливная система

  • Топливный фильтр, навинчиваемый, слева
  • Топливоперекачивающий насос
  • Насос-форсунки с электронным управлением

Контрольно-измерительное оборудование

  • Нет стандартной панели приборов или датчиков

Система смазки

  • Сапун картера, установлен в верхней части
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина и масляный щуп, слева
  • Маслонасос
  • Масляный фильтр, навинчиваемый, слева
  • Масляный поддон

Система креплений

  • Передняя опора Trunnion

Механизм отбора мощности

  • Передний кожух, двусторонний

Система защиты

  • Система контроля ЭБУ для возможности программирования двигателя пользователем
  • Стратегии отмены нормирования для защиты от неблагоприятных условий эксплуатации
  • Входы логики аварийного останова в 40-контактном клиентском интерфейсном соединении

Система пуска

  • Двойной электростартер, 24 В

Общая информация

  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины
  • Краска: желтый цвет Caterpillar

Узнайте результаты сравнения 3512C с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

3512C LRC

3512C LRC